鉄道アプリケーションに最適化 20W小型DC/DCコンバータ

USPリストを含むRPA20-FRシリーズ
ボードマウント型4:1入力DC/DCは、過酷でありながらコスト重視の鉄道車両アプリケーションに適合する完全機能を備えました。

RECOMは、コンパクトな1.6”x 1”x 0.4”パッケージ(40.6mm x 25.4mm x 10.2mm)で、新しいレベルの高効率DC/DC性能を達成しました。RPA20-FRシリーズは、-40°C~70°C、ディレーティングにより105°Cの温度範囲で、36VDC~160VDCの全入力範囲(ピーク200VDC、1秒)で20Wを供給します。完全にレギュレートされ、低ノイズで保護されたシングル出力は、5V、5.1V、12V、15V、24VDCで、最小+20%/-10%でトリミング可能です。正または負論理、低電圧ロックアウト付きのリモートON/OFFコントロールが含まれ、最小負荷は不要です。

この製品は、公称入力電圧が48V、72V、または110VDCの鉄道車両アプリケーション向けに特別に設計されており、EN 45545-2及びEN 50155に準拠しているほか、オーディオ/ビデオ及びITアプリケーション向けのUL/IEC/EN 62368-1にも対応しています。3kVAC/1minの強化絶縁が施され、EMC“クラスA”レベルと鉄道EMC規格EN 50121-3-2に準拠しています。RIA12及びNF F01-51規格に準拠したサージ保護用保護モジュールRSP150-168を別途ご用意しています。

RPA20-FRシリーズは、鉄道アプリケーションに要求される環境規格、特に防火のEN 45545-2、乾湿熱のEN 60068-2-1、衝撃と振動のEN 61373に適合しています。MTBFは、MIL-HDBK-217F、GBに従い、25℃で1.5Mhrs以上です。

“鉄道環境は過酷な場合がありますが、これらの電力密度と信頼性の高いDC/DCは、完璧な費用対効果のソリューションです”と、RECOMの技術エンジニア、スタニスラフ・スチョフスキー(Stanislav Suchovsky)はコメントしています。“その性能は、産業、エネルギー、IT、試験・計測など、他の重要なアプリケーションにも適しています。”
アプリケーション
  シリーズ
1 RECOM | RPA20-FR Series | DC/DC, THT, 20W
Focus
  • Internal EN55032 Class A filter
  • 4:1 wide input voltage range
  • 3kVAC/1 minute reinforced insulation
  • High efficiency over entire input voltage range