• Kosteneffektive Stromversorgungen

    Während diskrete Stromversorgungskonzepte mit AC/DC-, DC/DC- oder Schaltreglern früher als kostengünstigster Standard galten, führen verdeckte Entwicklungs- und Zertifizierungskosten, EMC-Nachtests sowie Bauteiltoleranzprobleme häufig zu verzögerten Markteinführungen und teuren Neuentwicklungen. Durch den Einsatz fortschrittlicher SMT-Fertigung und den Nutzen immenser Skaleneffekte bietet RECOM komplett aufgebaute, vorgetestete und vollständig zertifizierte AC/DC-, DC/DC- und Schaltregler-Stromversorgungsmodule zu äußerst wettbewerbsfähigen Preisen.

    Einzigartig ist zudem, dass RECOM auch diskrete Lösungen (Treiber-ICs für Transformatoren, Transformatoren und sekundärseitige Gleichrichter-ICs) anbietet. So können Entwickler mit einem Stromversorgungsmodul starten und mit steigendem Projektvolumen flexibel auf eine diskrete Lösung umsteigen. Ob Sie leiterplattenmontierte oder externe AC/DC-Netzteile, geregelte oder ungeregelte DC/DC-Wandler, Schaltregler oder LED-Treiber benötigen – RECOM bietet kosteneffiziente Lösungen zur Senkung der Gesamtsystemkosten (Total Cost of Ownership). Der Einsatz kompletter, zertifizierter Stromversorgungsmodule beschleunigt die Markteinführung (Time-to-Market), da Sicherheits- und EMC-Compliance vereinfacht werden. Gleichzeitig wird die Komplexität der Stückliste (BoM) drastisch reduziert, indem Dutzende diskreter Bauteile durch ein einziges, hochverlässliches Modul ersetzt werden.

    Häufig gestellte Fragen

    Kosteneffiziente Stromversorgungsmodule reduzieren die Entwicklungszeit drastisch, vereinfachen das Leiterplatten-Layout und eliminieren Risiken durch Bauteiltoleranzen, EMC-Tests und erneute Sicherheitszertifizierungen. Die Beschaffung eines einzelnen, vorgetesteten AC/DC-Netzteils oder DC/DC-Wandlers vereinfacht die Stückliste (BoM), beschleunigt die Markteinführung (Time-to-Market) und senkt die Gesamtkosten über den Projektlebenszyklus im Vergleich zu diskret aufgebauten Stromversorgungsschaltungen.
    Entwickler können Kosten kontrollieren, indem sie voll integrierte, zertifizierte Stromversorgungsmodule spezifizieren, die in moderner, automatisierter SMT-Fertigung hergestellt werden. Die Wahl einer bewährten Plattform-Lösung bietet eine hohe Effizienz, kompakte Leistungsdichte und integrierten Schutz vor Kurzschluss und Überlast. Dadurch lassen sich Entwicklungs- und Beschaffungsausgaben reduzieren, ohne die langfristige Zuverlässigkeit zu beeinträchtigen.
    Zu den wesentlichen Faktoren gehören die erforderlichen Ein- und Ausgangsspannungsbereiche, die Leistungsdichte, die Betriebstemperaturgrenzen und Sicherheitszertifizierungen (wie IEC/EN 62368-1). Entwickler sollten zudem die Gesamtsystemkosten (Total Cost of Ownership) evaluieren und verkürzte Testzeiten, eine vereinfachte Beschaffung sowie das geringere Entwicklungsrisiko neben dem reinen Modulpreis berücksichtigen.

    Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

    Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.