Leistungswandlung für Rechenzentren & KI-Infrastruktur

Künstliche Intelligenz (KI), High-Performance Computing, Cloud-Dienste und datenintensive Anwendungen treiben den Leistungsbedarf in Rechenzentren und KI-Infrastrukturen stark nach oben. Mit steigender Rack-Leistung und Rechendichte beeinflusst jede Leistungswandlerstufe den Systemwirkungsgrad, die Wärmelast, die Leistungsdichte und die Zuverlässigkeit.

RECOM bietet AC/DC- und DC/DC-Lösungen zur Leistungswandlung für Stromversorgungsarchitekturen in Rechenzentren und KI-Infrastrukturen. Dazu gehören AC/DC-Wandlung für die 48VDC-Verteilung, DC/DC-Wandlung für Hochspannungs-Gleichstrom (HVDC) in sich entwickelnde Architekturen, Zwischenbus- und Board-Level-DC/DC-Wandlung, Point-of-Load-Stromversorgung (PoL) sowie Hilfsspannungsversorgung mit Überwachungs- und Steuerungsfunktionen, sofern erforderlich.

Leistungswandlung in Stromversorgungsarchitekturen für Rechenzentren und KI

Moderne Rechenzentrums- und KI-Computing-Systeme nutzen das Konzept der Distributed Power Architecture, um Energie effizient von der Einspeisung zu den einzelnen elektronischen Lasten zu übertragen. Je nach System kann die Leistungswandlungskette eine bidirektionale AC/DC-Wandlung, eine AC/DC- oder DC/DC-Versorgung eines 48VDC-Rack- oder Systembusses, eine Zwischenbuswandlung und eine lokale Point-of-Load-Stromversorgung (PoL) umfassen. Höhere Verteilspannungen reduzieren bei gleicher Leistung den Strom und können dadurch ohmsche Verluste sowie den erforderlichen Leiterquerschnitt verringern.

48VDC-Leistungsverteilung und -wandlung

Die 48VDC-Verteilung ist in heutigen Rechenzentrums- und Rack-Architekturen weit verbreitet, da sie dieselbe Leistung bei deutlich geringerem Strom als herkömmliche Busse mit niedrigerer Spannung übertragen kann. Eine effiziente Wandlung auf eine 48VDC-Versorgungsschiene hilft, Wandlungsverluste und Wärmeentwicklung zu begrenzen und stellt gleichzeitig eine praxisgerechte Zwischenspannung für nachgelagerte DC/DC-Stufen bereit. Geeignete Netzteile können zusätzlich Standby-Versorgungsschienen, Remote On/Off, Statussignale sowie digitale Schnittstellen für Überwachung und Steuerung bereitstellen. In vielen Rack-Systemen sind Hot-Swap-fähige, über eine Backplane angebundene Power Shelves Standard. RECOM-Lösungen sind daher primär für ausgewählte nachgelagerte, Board-Level- und Stufen der Hilfsspannungsversorgung positioniert und nicht als direkter Ersatz für das Rack-Power-Shelf selbst.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
Fokus
1200 80 - 264 24 to 28, 30 to 36, 48 to 56 4 Connector
2 RECOM | RACM3000-M Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 3000W, Single Output
Fokus Neu
3000 90 - 264 24 to 28, 33 to 40, 42 to 53.5 4 Connector/Screw Terminal
3 RECOM | RACM600-L Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 600W, Single Output
Fokus
600 80 - 275 19.2 to 28.8, 38.4 to 56, 9.6 to 14.4 4 Connector/Screw Terminal

Hochspannungs-Gleichstrom für KI-Infrastruktur der nächsten Generation

Neue 800VDC-Architekturen werden entwickelt und standardisiert, um den Verteilungsstrom, den Leiterbedarf und die Anzahl der Leistungswandlerstufen zwischen der Gebäudeinfrastruktur und hochdichten Rechensystemen zu reduzieren. Leistungswandler, die direkt an eine 800VDC-Schiene angeschlossen sind, müssen für die relevante Dauerbetriebsspannung und die Isolationsanforderungen des Systems ausgelegt sein; eine hohe spezifizierte Hochspannungs-Prüfspannung allein ist kein Nachweis für die Eignung zum Betrieb an einer 800VDC-Schiene.

Da Photovoltaikanlagen und Batterie-Energiespeichersysteme (BESS) auf DC-Basis arbeiten, kann Hochspannungs-DC/DC-Wandlung diese Quellen mit niedrigeren geräteseitigen DC-Versorgungsschienen verbinden und den Übergang von etablierten 48VDC-Architekturen zu höheren DC-Verteilspannungen in Rechenzentren unterstützen. Weitere leistungselektronische Systeme wie Wandler für Energiespeicher, Solar-Wechselrichter und Hochspannungswandler können ebenfalls eine galvanisch getrennte Hilfsspannungsversorgung für Steuerung, Überwachung und Gate-Ansteuerung benötigen.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RACPRO1-T240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus
240 320 - 575 24 to 28 5 DIN-Rail
2 RECOM | RACPRO1-T480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus
480 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail
3 RECOM | RACPRO1-T960 Series | AC/DC, DIN-Rail, 960W, Single Output
Fokus
960 320 - 575 24 to 28, 48 to 56 5 DIN-Rail

Zwischenbus- und Board-Level-DC/DC-Wandlung

DC/DC-Wandlerstufen verbinden in KI-Stromversorgungsarchitekturen die Hochspannungsverteilung, 48VDC-Zwischenbusse und die von der Board-Level-Elektronik benötigten Niederspannungs-Versorgungsschienen. Nach der Verteilung auf Rack- oder Systemebene setzen DC/DC-Wandler die Busspannung auf Zwischen- und lokale Versorgungsspannungen herab. Ein typisches Beispiel ist die Wandlung von einem 48VDC-Bus auf eine niedrigere Zwischenspannung, bevor nahe an der Last eine weitere Regelung erfolgt. Hoher Wirkungsgrad, Leistungsdichte, Transientenverhalten und thermische Eigenschaften sind in dieser Stufe entscheidend, da Wandlungsverluste unmittelbar die aus dem System abzuführende Wärme erhöhen.

Je nach Architektur können isolierte Wandler Spannungsbereiche galvanisch trennen, während kompakte SMD-Schaltregler und nicht-isolierte Power Modules lokale Versorgungsschienen für Controller, FPGAs, Netzwerkkomponenten, Speicher und weitere digitale Elektronik erzeugen. Diskrete Stromversorgungslösungen aus Power-ICs und abgestimmten Transformatoren bieten eine alternative Lösung für kompakte isolierte DC/DC-Wandlung für Hilfsspannungsversorgung und Board-Level-Anwendungen.

Isolierte DC/DC-Wandler

  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RA3 Series | DC/DC, SMD (pinless), 3W
Fokus
3 5, 12, 24 15 / -3, 15 / -5, 20 / -5, 7 / -1, 8, 9 5.2 SMD (pinless)
2 RECOM | ROF-78K-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Fokus Neu
1.65 - 12 4.5 - 36, 6.5 - 36, 8 - 36, 11 - 36, 15 - 36, 18 - 36, 28 - 36 12, 15, 24, 3.3, 5, 6.5, 9 SMD (pinless)
3 RECOM | RPA100E-W Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
Fokus
100 18 - 75 10.8 to 13.2, 4 to 5.5 1.5 THT
4 RECOM | RPA300E Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
Fokus
300 36 - 72 16 to 35 2.25 THT
5
Neu
10 40 - 60 5 1.5 SMD (pinless)
6
Neu
6 18 - 75 5 1.5 SMD (pinless)

Schaltregler

  Serie Current (A) Vin (V) Main Vout (V) Mounting Type Package Style
1 RECOM | RPH-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
Fokus
3 4.5 - 55 1 to 15 SMD (pinless) 47-Pad QFN
2 RECOM | RPL-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
Fokus
1 3 - 22 0.6 to 12 SMD (pinless) 11 pad LGA
3 RECOM | RPL-10 Series | DC/DC, SMD (pinless), 50W, Single Output
Fokus
10 4 - 16 0.6 to 5.5 SMD (pinless) 29 pad LGA
4 RECOM | RPL-20 Series | DC/DC, SMD (pinless), 100W, Single Output
Fokus
20 4 - 16 0.6 to 5.5 SMD (pinless) 29 pad LGA
5 RECOM | RPL-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
Fokus
3 4 - 18 0.8 to 5.2 SMD (pinless) 10 pad LGA
6 RECOM | RPL-5.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 25W, Single Output
Fokus
5 2.75 - 17 0.6 to 12 SMD (pinless) 24-Pad QFN
7 RECOM | RPM-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Fokus
1 3 - 17 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
8 RECOM | RPM-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Fokus
2 3 - 17 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
9 RECOM | RPM-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Fokus
3 3 - 17 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
10 RECOM | RPM-6.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Fokus
6 4 - 15 0.9 to 6 SMD (pinless) 25 pad LGA
11 RECOM | RPMB-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Fokus
2 4 - 36, 5.5 - 36, 12.8 - 36, 16 - 36 1 to 9, 9 to 24 SMD (pinless) 25 pad LGA
12 RECOM | RPMB-3.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Fokus
3 4 - 36, 5.5 - 36, 12.8 - 36, 16 - 36 1 to 9, 9 to 24 SMD (pinless) 25 pad LGA
13 RECOM | RPMGE-10 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
Fokus
10 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 15 PCB Mounting Pins Open Frame Eighth Brick
14 RECOM | RPMGH-40 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
Fokus
40 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins Open Frame Half Brick
15 RECOM | RPMGQ-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
Fokus
20 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins Open Frame Quarter Brick
16 RECOM | RPMGS-20 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
Fokus
20 18 - 75 3.3 to 8, 8 to 24 PCB Mounting Pins Open Frame Sixteenth Brick
17 RECOM | RPMH-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Fokus
0.5 4.3 - 65, 6 - 65, 13.5 - 65, 16.5 - 65, 25.5 - 65 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 SMD (pinless) 25 pad LGA
18 RECOM | RPMH-1.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Fokus
1.5 5 - 60, 7 - 60, 14 - 60, 17 - 60, 26 - 60 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2, 9 to 16.5 SMD (pinless) 25 pad LGA
19 RECOM | RPMVH-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), Single Output
Fokus Neu
0.5 6 - 115, 7.5 - 115, 14.5 - 115, 28 - 115 15 to 28, 2.64 to 3.63, 4 to 5.5, 7.2 to 13.2 SMD (pinless) 25 pad LGA
20 RECOM | RPX-0.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 2.5W, Single Output
Fokus
0.5 4 - 36 0.8 to 34 SMD (pinless) QFN
21 RECOM | RPX-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
Fokus
1 4 - 36 0.8 to 30 SMD (pinless) QFN
22 RECOM | RPX-1.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
Fokus
1.5 4 - 36 0.8 to 30 SMD (pinless) QFN
23 RECOM | RPX-1.5Q Series | DC/DC, SMD (pinless), 7.5W, Single Output
Fokus
1.5 4 - 36 0.8 to 30 SMD (pinless) QFN
24 RECOM | RPX-2.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 12.5W, Single Output
Fokus
2.5 4.5 - 28 1.2 to 6 SMD (pinless) QFN
25 RECOM | RPZ-0.5 Series | DC/DC, SMD (pinless), 2.5W, Single Output
Fokus
0.5 2.3 - 5.5 0.6 to 5.375 SMD (pinless) 10-Pad QFN
26 RECOM | RPZ-1.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 5W, Single Output
Fokus
1 2.3 - 5.5 0.6 to 5.25 SMD (pinless) 10-Pad QFN
27 RECOM | RPZ-2.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 10W, Single Output
Fokus
2 2.75 - 6 0.6 to 5.74 SMD (pinless) 18-Pad QFN
28 RECOM | RPZ-3.0A Series | DC/DC, SMD (pinless), 15W, Single Output
Fokus
3 2.75 - 6 0.6 to 5.5 SMD (pinless) 18-Pad QFN
29 RECOM | RPZ-6.0 Series | DC/DC, SMD (pinless), 30W, Single Output
Fokus
6 2.75 - 7 0.6 to 6.65 SMD (pinless) 24-Pad QFN
30 RECOM | RPM15-FW Series | DC/DC, Connector, 15W
9.5 - 36, 18 - 75 12, 15, 3.3, 5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
31 RECOM | RPM20-FW Series | DC/DC, Connector, 20W
9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
32 RECOM | RPM30-E Series | DC/DC, Connector, 30W
9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
33 RECOM | RPM30-EW Series | DC/DC, Connector, 30W
10 - 40, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 12, ± 15 Connector Bulkhead
34 RECOM | RPM40-G Series | DC/DC, Connector, 40W
9.5 - 18, 18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, 5 / ± 12, 5 / ± 15, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 Connector Bulkhead
35 RECOM | RPM40-GW Series | DC/DC, Connector, 40W
9.5 - 36, 18 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5, ± 10.8 to ± 13.2, ± 13.5 to ± 16.5 Connector Bulkhead
36 RECOM | RPM60-G Series | DC/DC, Connector, 60W, Single Output
18 - 36, 36 - 75 10.8 to 13.2, 13.5 to 16.5, 2.97 to 3.63, 4.5 to 5.5 Connector Bulkhead

Power-ICs

  Serie Vin (V) Main Vout (V) MAX Iout (mA) Package Style MAX Operating Temp (°C) Topology
1 RECOM | RVPW012 Series | IC, SMD (pinless)
Fokus Neu
4 - 80 2 to 999 6600 QFN5x5 125 Flyback
2 RECOM | RVPW015 Series | IC, SMD
Fokus Neu
4 - 80 2 to 999 1800 ESOP-8 125 Flyback

Transformatoren

  Serie Isolation (kV) Topology Primary Inductance (µH) WindingTurnsRatio Mounting Type
1 RECOM | RBE-027 Series | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
1.5 Flyback 48 3.6:2.4:1:1 SMD
2 RECOM | RBE-038 Series | TRANSFORMER, SMD
Fokus Neu
1.5 Flyback 36 1:4.67:1:4.67:1:1.67 SMD

Hilfsspannungsversorgung, Standby-Stromversorgung und digitales Power Management

Hilfsspannungsversorgung und Standby-Stromversorgung versorgen in Rechenzentren und KI-Infrastrukturen Systemmanagement, Überwachung, Kommunikationsschnittstellen, Kühlungssteuerung und weitere Funktionen, die unabhängig von der Hauptrechenlast aktiv bleiben können. Netzteile mit digitalen Schnittstellen wie Power Management Bus (PMBus) oder Controller Area Network (CAN) unterstützen Fernüberwachung, Konfiguration und Fehlermeldungen, sofern diese Funktionen beim ausgewählten Produkt verfügbar sind. N+1-redundante Netzteile, OR-ing-Module und e-Fuses unterstützen Hochverfügbarkeitskonzepte und tragen dazu bei, die Stromversorgung bei Fehlern oder Ausfällen aufrechtzuerhalten.
  Serie Power (W) Vin (V) Main Vout (V) Isolation (kV) Mounting Type
1 RECOM | RACM1200-V Series | AC/DC, Connector, 1200W, Single Output
Fokus
1200 80 - 264 24 to 28, 30 to 36, 48 to 56 4 Connector
2 RECOM | RACM600-L Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 600W, Single Output
Fokus
600 80 - 275 19.2 to 28.8, 38.4 to 56, 9.6 to 14.4 4 Connector/Screw Terminal
3 RECOM | RACPRO1-4SP Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Fokus
120, 240 22 - 28 24 DIN-Rail
4 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Fokus Neu
9 - 56 12 / 24 / 48 0.5 DIN-Rail
5 RECOM | RACPRO1-S120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Fokus Neu
120 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail
6 RECOM | RACPRO1-S240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus Neu
240 85 - 277 24 to 29 4 DIN-Rail
7 RECOM | RACPRO1-S240E Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus Neu
240 85 - 277 12 to 15, 24 to 29, 48 to 56 4 DIN-Rail
8 RECOM | RACPRO1-S480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus Neu
480 85 - 277 24 to 28, 48 to 56 4 DIN-Rail

Häufig gestellte Fragen

Bei gleicher Leistung reduziert eine höhere Verteilspannung den Strom. Da I²R-Leitungsverluste proportional zum Quadrat des Stroms sind, reduziert eine Halbierung des Stroms die Verluste auf ein Viertel. Dadurch können Größe und Gewicht von Stromschienen und Verkabelung reduziert werden. Die 48VDC-Verteilung ist daher in modernen Rack- und Rechenzentrums-Stromversorgungsarchitekturen weit verbreitet.
Ein Zwischenbuswandler (Intermediate Bus Converter, IBC) wandelt eine DC-Verteilspannung auf Rack- oder Board-Ebene in eine niedrigere Zwischenspannung für die nachgelagerte Regelung um. Eine typische Architektur kann einen 48VDC-Bus zunächst auf einen niedrigeren Zwischenbus umwandeln, bevor lokale Regler die einzelnen Versorgungsschienen für digitale Elektronik erzeugen.
800VDC ist eine zukunftsweisende Hochspannungs-Gleichstrom-(HVDC-)Verteilarchitektur, die für KI-Infrastruktur der nächsten Generation standardisiert wird. Die höhere Spannung reduziert bei gleicher Leistung den Strom und kann dadurch Leiterbedarf und Verteilungsverluste verringern. Während des Übergangs wird 800VDC voraussichtlich parallel zu etablierten AC- und 48VDC-Architekturen eingesetzt. Leistungswandlerstufen, die direkt an eine 800VDC-Schiene angeschlossen sind, müssen für die relevante Dauerbetriebsspannung und die Isolationsanforderungen des Systems ausgelegt sein.
Jeder Wandlungsverlust wird zu Verlustwärme, die vom Kühlsystem abgeführt werden muss. Ein höherer Wirkungsgrad reduziert daher sowohl elektrische Verluste als auch die Wärmelast und unterstützt eine höhere Rechendichte innerhalb des verfügbaren Leistungs- und Kühlungsbudgets. Bei einer Leistungswandlerstufe mit 96% Wirkungsgrad fallen beispielsweise 4% der Eingangsleistung als Verlustleistung an. Steigt der Wirkungsgrad auf 98%, halbieren sich die Verluste.
Digitale Schnittstellen wie PMBus oder CAN können Status-, Konfigurations- und Fehlerinformationen für die Fernüberwachung bereitstellen, sofern sie vom ausgewählten Netzteil unterstützt werden. Typische Funktionen können die Überwachung von Spannung und Strom, Statussignale, Fehlerdiagnose und programmierbare Betriebsparameter umfassen.
IEC/EN/UL 62368-1 ist eine wichtige Produktsicherheitsnorm für Audio-/Video- sowie Informations- und Kommunikationstechnik, während IEC/EN/UL 61010-1 und 61010-2-201 wichtige Produktnormen für Mess- und Steuergeräte sind. Die anwendbaren Normanforderungen hängen vom Endprodukt, dem vorgesehenen Einsatz, dem Zielmarkt und der Systemarchitektur ab. Entwickler sollten daher vor der Installation die Zertifizierungsanforderungen des ausgewählten Netzteils prüfen.

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nutzen Sie unsere parametrische Suche oder finden Sie einen Vertriebspartner in Ihrer Nähe.