Neue 150W und 300W Half-Brick-DC/DCs verfügbar

RECOM REC150H-UW- und REC300H-W-Serie
Ein neuer DC/DC-Wandler mit 300W Leistung, der REC300H-W, ist jetzt mit einem breiten Eingangsbereich von 9V bis 36VDC und Ausgangsoptionen von 12V, 15V, 24V und 48VDC, isoliert auf 3kVDC/1 Minute, erhältlich. Der ebenfalls neu vorgestellte REC150H-UW mit einer Leistung von 150W verfügt über einen ultraweiten Eingangsbereich von 9V bis 75VDC mit denselben Ausgangsspannungsoptionen, abgesehen von 28V und 54VDC für Avioniksysteme und PoE-Anwendungen, isoliert auf 2,5kVDC/1 Minute.

Sowohl der REC300H-W als auch der REC150H-UW sind hochgradig reguliert und gegen Unterspannung am Eingang, Kurzschluss, Überlast und Überspannung am Ausgang geschützt. Die Ausgänge sind alle um +/-10% einstellbar und verfügen über eine Fernabfrage. Ein Enable-Eingang ist ebenfalls vorhanden. Die Bauteile sind vollständig abgedichtet und arbeiten mit hohem Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich bis zu einer maximalen Grundplattentemperatur von 105°C, um anspruchsvollen Umgebungen gerecht zu werden. Die EMV-Spezifikationen der Klassen ’A ’ und ’B’ können mit externer Filterung erfüllt werden.

Das Half-Brick-Format hat einen Footprint von 57,9 x 61mm und eine Höhe von 12,7mm mit Grundplattenkühlung. Die Through-Hole-Pin-Anschlüsse für den REC300H-W und den REC150H-UW sind standardmäßig so angeordnet, dass die Bauteile andere Produkte auf dem Markt ersetzen können, um Kosten zu senken und die Leistung zu verbessern.

Diese neuen DC/DCs sind ideal für viele Anwendungen, die von den vielfältigen Eingangs- und Ausgangsoptionen profitieren, darunter Telekommunikation, Industrie, Luft- und Raumfahrt und PoE.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | REC150H-UW Series | DC/DC, THT, 150 W, Single Output
Fokus
  • 150W DC/DC converter in Half Brick format
  • 9-75VDC ultra wide input voltage range
  • 2.5kVDC/1 minute insulation
  • Efficiency up to 89.5%
2 RECOM | REC300H-W Series | DC/DC, THT, 300 W, Single Output
Fokus
  • 300W DC/DC converter in Half Brick format
  • 9-36VDC wide input voltage range
  • 3kVDC/1 minute insulation
  • Fully protected with UVLO, SCP, OVP, and OLP