150Wと300WのハーフブリックDC/DC新製品を発表

RECOM REC150H-UW & REC300H-Wシリーズ
新しい300W定格のハーフブリックDC/DCコンバータ、REC300H-Wは、DC9V~36Vの広い入力とDC3kV/1分で絶縁された12V、15V、24V、48Vの出力が可能です。さらに、150W定格のREC150H-UWは、DC9V~75Vの超ワイドな入力範囲から、300W製品と同じ出力電圧に加え、航空電子システムおよびPoEアプリケーションに適したDC28Vおよび54Vを出力し、DC2.5kV/1分間で絶縁されています。

REC300H-WとREC150H-UWの両製品は高度にレギュレートされており、入力不足電圧、短絡、出力過負荷や過電圧から保護されています。出力はすべて+/-10%の範囲で調整可能で、リモートセンシング機能を備えています。また、イネーブル入力も備えています。部品は完全に密閉されており、負荷範囲全体で最大ベースプレート温度105℃まで高効率で動作し、過酷な環境に適しています。外部フィルタリングにより、クラスAおよびクラスBのEMC規格にも対応しています。

ハーフブリックパッケージは、フットプリント57.9 x 61mm、ベースプレート冷却時に高さ12.7mmです。REC300H-W と REC150H-UW のスルーホールピンは標準的な配列で、コスト削減と性能アップのために、市販の他の製品とドロップインで交換することができます。

これらの新しいDC/DCは、通信、産業、航空宇宙、PoEなど、幅広い入出力オプションの恩恵を受ける多くのアプリケーションに最適です。
アプリケーション
  Series
1 RECOM | REC150H-UW Series | DC/DC, THT, 150W, Single Output
Focus
  • 150W DC/DC converter in Half Brick format
  • 9-75VDC ultra wide input voltage range
  • 2.5kVDC/1 minute insulation
  • Efficiency up to 89.5%
2 RECOM | REC300H-W Series | DC/DC, THT, 300W, Single Output
Focus
  • 300W DC/DC converter in Half Brick format
  • 9-36VDC wide input voltage range
  • 3kVDC/1 minute insulation
  • Fully protected with UVLO, SCP, OVP, and OLP