새로운 150W 및 300W 하프브릭 DC/DC 출시

RECOM REC150H-UW 및 REC300H-W 시리즈
새로운 300W 정격 하프 브릭 DC/DC 컨버터인 REC300H-W는 9V~36VDC의 넓은 입력 범위와 12V, 15V, 24V 및 48VDC의 출력 옵션을 제공하며 아이솔레이션은 3kVDC/1분입니다. 추가로 출시된 150W 정격의 REC150H-UW는 9V~75VDC까지의 초광역 입력 범위 그리고 동일한 출력에 추가로 28V 및 54VDC 옵션이 제공되므로 항공전자 시스템 및 PoE 적용에 적합하고, 아이솔레이션은 2.5kVDC/1분입니다.

REC300H-W 및 REC150H-UW 제품은 모두 입력 저전압, 단락, 출력 과부하 및 과전압으로부터 보호되며 고도로 레귤레이션됩니다. 출력은 모두 리모트 감지를 통해 +/-10%까지 조정할 수 있습니다. 인에이블 입력도 제공됩니다. 부품은 완전히 밀봉되어 있으며 부하 범위에서 최대 베이스 플레이트 온도 105°C까지 높은 효율로 작동하므로 까다로운 환경에 적합합니다. 'Class A' 및 'B' EMC 사양은 외부 필터링을 통해서 충족시킬 수 있습니다.

하프 브릭 포멧은 57.9 x 61mm 풋프린트이며, 높이가 12.7mm이고 베이스 플레이트 냉각 기능이 있습니다. REC300H-W 및 REC150H-UW의 스루홀 핀은 표준 배열이므로 비용 절감 및 성능 업그레이드를 위해 시중에 나와 있는 다른 제품을 즉각 대체하기에 적합합니다.

새로운 DC/DC는 입력 범위가 매우 넓고 출력 옵션이 많으므로 통신, 산업, 항공우주 및 PoE를 비롯한 광범위한 분야에 적용하기에 이상적입니다.
  Series
1 RECOM | REC150H-UW Series | DC/DC, THT, 150 W, Single Output
Focus
  • 150W DC/DC converter in Half Brick format
  • 9-75VDC ultra wide input voltage range
  • 2.5kVDC/1 minute insulation
  • Efficiency up to 89.5%
2 RECOM | REC300H-W Series | DC/DC, THT, 300 W, Single Output
Focus
  • 300W DC/DC converter in Half Brick format
  • 9-36VDC wide input voltage range
  • 3kVDC/1 minute insulation
  • Fully protected with UVLO, SCP, OVP, and OLP