高效的1/8砖DC/DC转换器

RPA100E-W 和 RPA300E 系列
RECOM在产品系列中新增了100W和300W 1/8砖DC/DC转换器。

RECOM最新推出两款具有高性价比的DC/DC转换器,输出功率分别为100W和300W,均采用DOSA兼容的薄型、通孔安装的1/8砖封装(58.4mm x 23mm)。

RPA100E-W 100W 模块具有16-72V的4:1宽输入范围,适用于标称 24V、28V和48V电源,并提供完全稳压的5V和12V可调输出。自然对流条件下全功率输出温度可至50°C,强制通风时可达+85°C。该模块具有1.5kVDC/1分钟的基础隔离电压。

RPA300E 300W 模块具有36-75V的输入电压范围,适用于标称48V电源,并在16-35V的宽电压范围内输出可调。该模块具有2.25kVDC/1分钟的基础隔离电压。RPA300E有一个集成散热装置,可以直接用螺钉固定到散热器或冷却壁。该模块在没有散热器的情况下使用强制冷却,满载时工作温度可至60°C,降额时可达85°C。

两个产品系列都具有高功率密度,典型效率分别为94.8% (RPA300E) 和92% (RPA100E)。轻负载时也能保持>90%的高效率以满足有低待机损耗的应用。产品提供全面的保护功能,包括输入欠压、短路、输出过流、过压和过温保护,同时提供开/关控制和远端反馈功能。

RPA100E和RPA300E系列已获得UL/CAN/CSA 62368-1基本隔离等级的安全标准认证,安装外部滤波器即可符合EMC标准CISPR22 Class B的要求。

两个模块的封装均符合行业标准DOSA规格。100W模块的高度仅11mm,而300W的则是12.7mm。标准的引脚输出与1/4砖兼容,因此在某些应用中可以节省空间而不需要牺牲额定功率。

RECOM DC/DC产品经理Matthew Dauterive表示:「我们始终致力于开发高功率密度的转换器,RPA100E 和 RPA300E 1/8砖 DC/DC 转换器是其中非常成功的代表,它们将在电信、测试和测量、数据中心、工业自动化和 PoE 等所有要求严苛的行业中占有一席之地。」
应用
  系列
1 RECOM | RPA100E-W Series | DC/DC, THT, 100 W, Single Output
重点
  • 八分之一砖型
  • 4:1 输入电压范围
  • 1.5 kV 基本隔离
  • 远程开/关、感应和微调引脚
2 RECOM | RPA300E Series | DC/DC, THT, 300 W, Single Output
重点
  • 八分之一砖型
  • 36 VDC - 72 VDC 输入电压范围
  • 2.25 kV 基本隔离
  • 远程开/关、感应和微调引脚