输出电流高达 40A的纤薄型 DIN 导轨冗余模块

RECOM DIN rail power supply with MOSFET technology and wide input range
该产品的设计特点是针对冗余或并联运行中的AC/DC输出,采用了低损耗门控技术。

RECOM 推出的RACPRO1-RD40是一款高性价比的新型 DIN 导轨冗余模块,该模块集成了一对MOSFET及其控制电路,构造成高效门控二极管结构。这使得 RECOM的DIN 导轨AC/DC 电源模块能够以 n+1 冗余或并联方式连接,适用于需持续供电的关键应用场景,即使某个电源模块出现故障,也能确保电力不中断。

确保电力不中断。 冗余模式下,每个模块可承载高达 20A 的负载电流,由两个额定电流各为 20A的AC/DC 电源并联供电。在并联模式下,该模块可在 - 40℃至 + 70℃的环境温度范围内,仅通过自然对流冷却即可提供高达40A(瞬时60A/5s)的持续输出电流。

RD40 模块本身可并联使用,以获得更大输出电流。该模块的最大电压降仅为 140mV,可实现高达 99.5%的运行效率,典型功耗为 5W。模块的额定输入电压为 12V-48VDC,工作电压范围涵盖 9V-56VDC,并能承受最高63VDC的反向输出电压(峰值70VDC)。

产品已通过 IEC/EN/UL/CSA 62368-1 安全认证,符合 EN 61000-6-4 Chass B电磁辐射标准及 EN 61000-6-2 抗扰度标准,空载功耗低于 200mW。其宽广的工作温度范围、高可靠性以及 40℃环境下超过 268,000 小时的长使用寿命,使其非常适合严苛的工业环境。该模块宽度仅为 43mm,采用免工具安装方式,电气连接采用 25° 倾斜推入式设计,便于安装操作。

RECOM 业务及产品经理Michael Peters表示:“我们的 RD40‘即插即用’冗余模块,让采用 RECOM AC/DC 电源构建DIN 导轨冗余电源系统的过程变得简单且极具成本优势。”
应用
  系列
1 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
重点
  • 纤薄型设计(宽 43 mm),配备 25° 推入式连接器
  • 快速免工具安装与拆卸
  • 宽直流输入电压范围 9-56V
  • 适配 12 伏、24 伏及 48 伏电源系统