スリムパッケージで最大 40A を供給する DIN レール型冗長モジュール

RECOM DIN rail power supply with MOSFET technology and wide input range
AC/DC 出力の低損失ゲーティングを特徴とし、冗長運転または並列運転に対応した設計となっています。

RECOM 社の新製品RACPRO1-RD40は、経済的な DIN レール型冗長モジュールで、一対の MOSFET とその制御回路で構成され、高効率ゲーティングダイオードとして動作します。これにより、RECOM 社の DIN レール型 AC/DC コンバータを n+1 冗長構成または並列構成で接続することが可能となり、AC/DC コンバータの 1 台が停止した場合でも電力供給を維持しなければならない重要なアプリケーションに最適です。

冗長モード時には、各モジュールは最大 20A の負荷に対応し、それぞれ 20A 定格の 2 台の AC/DC コンバータから電力を供給されます。並列モードでは、自然冷却のみで環境温度-40℃~+70℃の範囲で最大 40A(5 秒間 60A)の出力を供給できます。RD40 モジュール同士を並列接続することで、さらに大きな電流を得ることも可能です。

モジュールの最大電圧降下はわずか 140mV で、効率は最大 99.5%、標準損失は 5W となっています。定格入力電圧は 12V~48VDC、入力電圧範囲は 9V~56VDC に対応し、出力逆電圧耐力は 63VDC(ピーク 70VDC)です。安全性については IEC/EN/UL/CSA 62368-1 の認証を取得しており、EMC 特性として EN 61000-6-4 B クラスの放射ノイズ規格と EN 61000-6-2 のイミュニティ規格を満たしております。無負荷時の消費電力は 200mW 以下です。

広い動作温度範囲、高い信頼性、および 40℃で 268,000 時間以上の長寿命を実現しており、過酷な産業環境での使用に適しています。ュイン方式で、25° の角度を持たせた設計により容易に取り付けることができます。

「当社の RD40 はプラグ&プレイ型の冗長モジュールで、RECOM 社の AC/DC コンバータを使用した冗長 DIN レール電源システムの組み立てを簡単かつ経済的に実現できます」と、RECOM 社のビジネス&プロダクトマネージャーであるマイケル・ピータース氏はコメントしています。
アプリケーション
  Series
1 RECOM | RACPRO1-RD Series | AC/DC, DIN-Rail, Single Output
Focus New
  • スリムデザイン(幅 43mm)に 25° プッシュインコネクタ搭載
  • 迅速な工具不要型取り付け
  • 取り外しに対応・広範囲 DC 入力電圧(9V~56V)に対応
  • 12V、24V、48V 電源との連携運転が可能