高温下扩展至3W输出的表面贴装DC/DC转换器

RECOM RSH3 系列
RECOM新推出了具有宽输入范围的表面贴装3W隔离式RSH系列,扩展了其DC/DC转换器的范围。

RECOM的 RSH3 系列DC/DC转换器是在成功的RSH2系列基础上扩展的产品,采用表面贴装,同时具有全稳压、低噪声和3W的隔离输出。该系列的标称输入为12V (9-18V) 和24V (18-36V) ,适用于电池或总线供电系统。输出为5V、12V、15V、24V、+/-12V和 +/-15V。这些模块具有短路和过流保护功能,仅需简单的外部滤波器即可符合EN 55032 class A或 B 的输入噪声要求。模块无最低负载要求,开/关控制为标配。

RSH3系列在-40°C至超过80°C的温度范围内能够不降额工作,因此非常适合要求严苛的工业、测试和测量以及运输等应用。模块的隔离等级为2kVDC/60s(另可选3kVDC/60s),具有UL/IEC/EN 62368-1认证并符合RoHS-3标准。RSH3系列采用紧凑、轻量的DIP14 SMD外壳,提供管状或卷带式包装。模块可以采用工业标准JEDEC进行IR烘烤或气相回流焊。

RECOM产品经理Matthew Dauterive表示:「表面贴装的RSH3系列是在2W版本成功的基础上,为主电源和电池供电设备的隔离板载DC电源轨提供额外的电源。RSH3还可应用在工业传感器和总线通信网络的接地回路隔离中。」

RSH3系列可从RECOM授权的全球经销商或直接由制造商提供。
应用
  系列
1 RECOM | RSH3 Series | DC/DC, SMD, 3 W
重点
  • 功率为 3 W,采用紧凑型 SMD 封装
  • 工作温度范围为 -40 °C 至 +81 °C,无需降额
  • 2 kVDC/1 min 或 3 kVDC/1 min 隔离电压
  • 通过 IEC/EN/UL62368 第三版认证