用途广泛的20W DIN 导轨式AC/DC电源

列出独特卖点(USPs)的 RAC20NE-K/277/EPID 系列
AC/DC可在任何方向上安装,无需气流。

机柜和 DIN 导轨应用中的低功率 AC/DC 通常由非专业人员安装,因此需要针对最恶劣的电源导轨状态进行设计,并且不能对其安装方向和气流有严格要求。RECOM 新推出的高性价比 RAC20NE-K/277/EPID 产品在这些方面都非常理想。产品具有 85-305VAC 的宽输入电压范围,额定等级为 II 级,OVC III 时工作海拔为 3000 m。

产品尺寸紧凑,26.4mm的宽度几乎不占用导轨或背板的空间。无气流条件下,可在 +55°C 提供20W 全功率输出(降额后温度可达 85°C)。此外,还可以使用提供的固定孔,以任何方向将模块安装到机箱中。具有IP40防护等级,输入和输出连接采用方便的免工具插入式端子实现。

密闭封装的 RAC20NE-K/277/EPID 系列可提供 5、12、24 或 36VDC 完全稳压的直流输出,或带有源电流限制的 24VDC 输出。效率非常高,通常可达 88%,可实现低温运行和超过 100 万小时的高 MTBF。这些模块符合加强型隔离的安全标准及EMC Class B 标准,具有浮动或接地输出,待机和空载功率耗散符合生态设计要求。产品提供短路、过流、过压和过热保护功能。

RAC20NE-K/277/EPID 的尺寸仅为 83.0(高)x 26.4(宽)x 29.5 mm(深),产品随附一个夹子,可无需工具 “直接卡入 ”安装到固定的 DIN 导轨上。

“DIN 导轨安装非常广泛,兼容的产品必须易于安装、成本低、性能可靠。我们的新型 20W AC/DC 完全符合这一要求",RECOM AC/DC 产品经理 Michael Schrutka(理学硕士)评论道。
应用
  系列
1 RECOM | RAC20NE-K/277/EPID Series | AC/DC, Push-in Terminal, Single Output
重点
  • 85-305VAC 宽输入范围
  • 满载额定功率高达 55°C
  • 23W提升功率
  • 可选 CV/CC 过电流限制