활용도가 높은 20W DIN 레일 AC/DC

USP가 나열된 RAC20NE-K/277/EPID 시리즈
공기 흐름이 없어도 모든 방향에서 작동하는 AC/DC.

캐비닛 및 DIN 레일 애플리케이션에서 저전력 AC/DC는 비전문가에 의해 설치되는 경우가 많아, 최악의 공급 레일 조건에서도 작동할 수 있도록 설계되고 방향이나 공기 흐름 요구 사항에 크게 구애받지 않아야 합니다. RECOM의 새로운 RAC20NE-K/277/EPID 제품은 85-305VAC의 넓은 입력 범위와 클래스 II 및 3000m OVC III 등급으로 이러한 요구 사항에 이상적입니다.

폭이 26.4mm로 컴팩트하여 DIN 레일 또는 백 플레이트의 공간을 거의 차지하지 않으며, 공기 흐름 없이 +55°C(경감 시 85°C)까지 20W의 최대 출력을 전달할 수 있습니다. 옵션으로 제공된 고정 구멍을 사용하여 부품을 어떤 방향으로든 섀시에 장착할 수 있습니다. IP40 침투 보호 기능이 포함되어 있으며, 입력 및 출력 연결은 도구가 필요 없는 편리한 푸시인 단자를 통해 이루어집니다.

캡슐화된 RAC20NE-K/277/EPID 제품군은 5, 12, 24, 36VDC의 완전 조정된 DC 출력 또는 능동 전류 제한 기능이 있는 24VDC로 제공됩니다. 효율이 매우 높아 일반적으로 최대 88%에 이르며, 이는 냉각 작동과 1백만 시간 이상의 높은 MTBF에 기여합니다. 이 부품은 강화된 절연, 플로팅 또는 접지 출력의 '클래스 B' EMC 레벨에 대한 안전 표준을 준수하며 에코 설계 무부하 및 대기 손실 요구 사항을 충족합니다. 단락, 과전류, 과전압 및 과열 보호 기능이 제공됩니다.

RAC20NE-K/277/EPID의 크기는 83.0(H) x 26.4(W) x 29.5mm(D)에 불과하며 부품은 고정 DIN 레일에 공구 없이 '스냅온' 장착할 수 있는 클립이 함께 제공됩니다.

“DIN 레일 설치는 널리 보급되어 있으며, 호환되는 제품은 설치가 간편하고 비용 효율적이며 신뢰할 수 있어야 합니다. RECOM의 새로운 20W AC/DC는 이러한 요구를 완벽히 충족합니다." 라고 RECOM의 AC/DC 제품 관리자 마이클 슈루트카 가 언급했습니다.
용도
  Series
1 RECOM | RAC20NE-K/277/EPID Series | AC/DC, Push-in Terminal, Single Output
Focus
  • 85-305VAC wide input range
  • Full load power ratings to 55°C
  • 23 Watt Boost Power
  • Optional CV/CC overcurrent limited