无法媲美的低价1W DC/DC转换器

RFB、RFM和RFMM DC/DC转换器
RECOM力压竞争对手,以无法比拟的低价为成本敏感的应用提供RFB、RFM和RFMM DC/DC转换器。高效的生产设施加上大量生产的条件,让RECOM可以维持高质量的同时不断地降低成本,并直接将成本优势回馈给客户。

RECOM现在以市场上最低的价格提供5VDC至5VDC隔离转换器。RFB、RFM和RFMM是SIP4和SIP7封装的DC/DC转换器,通常用于电路板接口成本敏感的电源隔离和电压匹配,并已广泛应用。尽管价格较低,但丝毫不影响其参数规格。转换器具有1kVDC或4kVDC隔离,工业级工作温度范围为-40°C至+ 85°C无需降额,并通过UL/EN认证。这些系列与RECOM的标准产品具有相同的顶级品质、国际认证和保质期,而高产量带来的成本优势将直接回馈给客户。如此的低价也可能促使工程师重新考虑使用分离式的设计方案的可行性,因为这些转换器以低价提供所有的模块优势,减少额外的顾虑。RECOM授权的全球经销商皆可提供样品。

A summary of our extremely cost-effective, tariff-exempt 1W DC/DC converters - The RFxx series.

  系列
1 RECOM | RFB Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
重点
  • 低成本 1 W 转换器
  • 1:1 输入电压范围
  • SIP7 封装
  • 1 kVDC 隔离电压
2 RECOM | RFM Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
重点
  • 低成本 1 W 转换器
  • 工业标准引脚排列
  • SIP4 封装
  • 1 kVDC 隔离电压
3 RECOM | RFMM Series | DC/DC, THT, 1 W, Single Output
重点
  • 低成本 1 W 转换器
  • 工业标准引脚排列
  • SIP7 封装
  • 4 kVDC 隔离电压