DC/AC 逆变器

RECOM ID250 系列
  • 200W至5kW的逆变器模块
  • 专为地面移动或工业自动化设计
  • 输入:12/24 VDC或最高110 VDC
  • 输出:单相或三相合成正弦波
  • 高效率
RECOM 的 DC/AC 逆变器采用工业级小巧机身,可从直流电源获取能源并输出稳定可靠的交流电。专为电池系统、移动设备与分布式架构设计,这类 DC AC 电源变换器能够稳定生成交流电,且摒弃了传统逆变器笨重庞大的体积。

这类模块对于驱动本地交流负载、适配老旧设备,或是在现代直流供电系统内部提供隔离交流电源轨至关重要。RECOM 工业级 DC/AC逆变器非常适用于仪器仪表与运维设备场景,这类场景需要直接从现有直流母线或电池组生成可靠的交流电源。

本系列 DC/AC 逆变器开关性能稳定、电磁干扰(EMI)低,便于在空间受限的环境中集成。无论是便携式医疗设备还是工业控制系统,RECOM 的稳压型 DC/AC 逆变器均具备长期可靠运行的能力。

查阅下方产品系列,为您的直流转交流电源转换需求找到最优解决方案,产品依托 RECOM 久经验证的品质与技术支持。
系列 类型 描述
IPS1200
IPS1200
Marine Inverter Power 1200VAC, Vin 48VDC±10%, Vout 3x 115VAC/400Hz (3AC)
RIAA3300-W
新
Inverter 3000W DC/3AC Inverter for Railway Applications
RIDA1300-TW
RIDA1300-TW
新
Inverter 1300W DC/3AC Inverter for Railway Applications
RIDA1500-SW
RIDA1500-SW
新
Inverter 1500W DC/1AC Inverter for Railway Applications
RIDA260-K-SW
RIDA260-K-SW
新
Inverter 220W DC/1AC Inverter for Railway Applications in IP65
RIDA3000-SW
RIDA3000-SW
新
Inverters 30kW DC/DC Power Supply Unit with HV-Output up to 920V
RIDA3000-TW
RIDA3000-TW
新
Inverter 3000W DC/3AC Inverter for Railway Applications
RIDA6400-TW
RIDA6400-TW
新
Inverters 6kW 3AC inverter for traction line input 750V
RIDA750-SW
RIDA750-SW
新
Inverter 750W DC/1AC Inverter for Railway Applications
Attributes Inverters
DC/AC
Power (W) 200 - 9000W
Isolation Isolated
Nr. of Outputs Single
Vin (V) 24V…110VDC
200 - 2500VDC
Vout (V) 1AC or 3AC
fout (Hz) sinusoidal
Distortion Factor <=2% with linear load
<=5% with non linear
load according to EN 50091-1
Connection Screw Terminals, Cage Clamps
others on request
Mechanical style Open frame
Chassis mounting, enclosed
19"-Rack style
Certifications CE, EN 55024, EN 55032, EN 62368-1, UL 60950-1, EN50155
MIN Operating Temp (°C) -40.0
MAX Operating Temp (°C) 70.0 / 85.0
Protections OCP, OTP, OVP, SCP
Overload behaviour 2.0 x Inom for 4 sec.
1.2 x Inom for 60 sec, then switch off
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
如需要销售咨询或技术支持,请与我们联系。我们会尽快答复您。

常见问题

核心优势是可以直接利用现有直流母线或电池组,驱动交流规格器件(例如专用传感器、小型电机、老式显示屏)。无需外接交流市电,简化移动、便携以及远端工业设备的电源架构。
是的。本公司大部分工业级 DC/AC 逆变器在直流输入与交流输出之间具备电气隔离。该特性对安全与性能至关重要,能够防止地环路问题,保护敏感的直流控制电子器件免受交流侧噪声与瞬态冲击的影响。
RECOM 专注于面向工业与嵌入式负载的紧凑型逆变器。不同系列产品输出规格存在差异,模块经过设计,可实现稳定的开关工作性能,输出纯净交流电。针对高灵敏度仪器仪表应用,请查阅对应系列的数据手册,确认是否满足负载需求。
完全可以。和消费级电源逆变器不同,RECOM 紧凑型 DC/AC 逆变器面向工业应用开发。内部结构封装坚固,能够承受移动运维工具、车载电子设备常见的机械应力、电气噪声以及温度波动。