가볍고 슬림한 RACPRO1-RD40은 고신뢰성 n+1 DIN 레일형 리던던시 다이오드 모듈로, 크기는 135×140.4mm(폭 단 43mm)로 극도로 컴팩트합니다.9V~56V의 넓은 DC 입력 범위를 통해 12V, 24V 또는 48V 출력 전원을 연결할 수 있으며, n+1 리던던시 운전 시 최대 20A, 공유 또는 병렬 운전 시 최대 40A 출력에 대응합니다.고효율 MOSFET 기술을 적용하여 가혹한 산업 자동화 현장의 까다로운 애플리케이션에 특별히 설계되었으며, 전압 강하는 단 140mV에 불과합니다.자연 냉각만으로도 주변 온도 -40°C~+70°C 전 범위에서 최대 40A를 공급하며, 전력 손실은 기준 5W로 최소화됩니다.25° 푸시인 커넥터를 채용한 독창적이고 혁신적인 현대적 디자인으로, 도구 없이 간편하게 설치하거나 교체할 수 있습니다.본 제품은 국제 안전 표준 IEC/EN/UL/CSA 62368-1 인증을 획득했습니다.전자파 방사 및 전도 노이즈는 중공업용 엄격 표준 EN 61000-6-4 B급(방사 노이즈) 및 EN 61000-6-2(내성) 규격을 준수합니다.
| Part Number | Power (W) | Isolation | Vin (V) | Main Vout (V) | Package Style | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-RD40
Focus
| Isolated | 9 - 56 | 12 / 24 / 48 | DIN-Rail (IP20) |
|
|
| Attributes | RACPRO1-RD |
|---|---|
| Product Category | AC/DC |
| Isolation | Isolated |
| Vin (V) | 9 - 56 |
| Main Vout (V) | 12 / 24 / 48 |
| Nr. of Outputs | Single |
| Iout 1 (mA) | 40000 |
| Isolation (kV) | 0.5 |
| Mounting Type | DIN-Rail |
| Package Style | DIN-Rail (IP20) |
| Length (mm) | 135 |
| Width (mm) | 43 |
| Height (mm) | 140.4 |
| Certifications | CB, CE, EN 62368-1, UL 62368-1 |
| MIN Operating Temp (°C) | -40 |
| MAX Operating Temp (°C) | 70 |
| Current (A) | 40 |
| Protections | SCP |
| Directives | REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE |
| Packaging Type | Single Box |
| Warranty | 3 Years |
| Part Number | Power (W) | Vout 1 (V) | Vin (V) | Mounting Type | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-RD40
Focus
| 12 | 9 - 56 | DIN-Rail |
|
| 표제 | Type | 날짜 |
|---|---|---|
| RACPRO1-RD40.pdf | Datasheet | |
| RACPRO1-RD40_installation_guide.pdf | Installation | 2025. 10. 29 |
| 표제 | Type | 날짜 |
|---|---|---|
| 중복 다이오드 모듈: 디커플링을 통한 안정적인 전력 | Blog Article | 2026. 10. 29 |
| DC 역전류 방지: 역전류 보호를 위한 액티브 ORing과 다이오드 ORing 비교 | Blog Article | 2026. 9. 11 |
| 더 강력한 출력, 더 넉넉한 용량, 더 높은 시스템 가치 | Blog Article | 2026. 6. 19 |
| The New RACPRO1 Single Phase Series from 120 - 480W | Links | 2026. 2. 26 |
| 1AC & 3AC DIN Rail PSU, Redundancy Diodes & E-Fuses | Links | 2026. 2. 26 |
| 슬림 패키지로 최대 40A를 출력하는 DIN 레일 리던던시 모듈 | Official Press Release | 2025. 11. 19 |
| 산업 자동화를 위한 전력 공급: SPS 2025에서 선보이는 RECOM | Blog Article | 2025. 11. 14 |
| Series | Description | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
RACPRO1-S120
Focus
| 120W AC/DC-Converter / DIN-Rail Power Supply / Single Phase Input | |
| 2 |
|
RACPRO1-S240
Focus
| 240W AC/DC-Converter / DIN-Rail Power Supply / Single Phase Input | |
| 3 |
|
RACPRO1-S240E
Focus
| 240W AC/DC-Converter / DIN-Rail Power Supply / Single Phase Input | |
| 4 |
|
RACPRO1-S480
Focus
| 480W AC/DC-Converter / DIN-Rail Power Supply / Single Phase Input | |
| 5 |
|
RACPRO1-T240
Focus
| 240W AC/DC-Converter 'DIN-RAIL' DIN IP20 5kV reg | |
| 6 |
|
RACPRO1-T480
Focus
| 480W AC/DC-Converter 'DIN-RAIL' DIN IP20 5kV reg | |
| 7 |
|
RACPRO1-T960
Focus
| 960W AC/DC-Converter 'DIN-RAIL' DIN IP20 5kV reg | |
| 8 |
|
REDIIN120
Focus
| 120W AC/DC-Converter 'DIN-RAIL' DIN 3kV reg | |
| 9 |
|
REDIIN240
Focus
| 240W AC/DC-Converter 'DIN-RAIL' DIN 3kV reg | |
| 10 |
|
REDIIN480
Focus
| 480W AC/DC-Converter 'DIN-RAIL' DIN 3kV reg |