영상 대본
산업 현장에서는 전원 시스템에 점점 더 높은 성능과 신뢰성이 요구되고 있습니다. 이제 전원 부품은 안정적인 DC 전원을 공급하는 것을 넘어, 급격한 온도 변화에 견디고 유도성 부하에서 발생하는 큰 돌입 전류를 처리해야 하며, 현장에서의 유지보수도 쉬워야 합니다.
RECOM Power는 RACPRO1 단상 AC/DC DIN 레일 전원공급기를 통해, 방열 성능과 사용 편의성을 유지하면서도 고밀도 DIN 레일 솔루션을 필요로 하는 엔지니어에게 최적의 선택지를 제공합니다. RECOM의 설계는 인체공학적인 25° 단자 각도를 적용하여 공구 접근이 쉽고 시야 확보가 용이하도록 했으며, 이를 통해 설치 시간과 작업 피로를 줄일 수 있습니다.
푸시인 단자와 공구가 필요 없는 장착 시스템을 결합하여, 고밀도 제어반 내부에서도 슬림한 하우징을 빠르고 쉽게 설치할 수 있습니다. 최고 95%에 달하는 업계 최고 수준의 효율은 불필요한 발열을 크게 줄이고, 전원공급기와 주변 부품의 수명 연장에 도움을 줍니다.
시장 최고 수준의 전력 밀도를 갖춘 이 시리즈는 120W부터 480W까지 확장됩니다. 특히 480W 제품은 시장에서 가장 작고 가벼운 DIN 레일 전원공급기입니다. 모터 및 솔레노이드 애플리케이션에서 자주 발생하는 높은 기동 전류에 대응하기 위해 RACPRO1은 5초 동안 150% 출력 부스트 기능을 제공합니다. 또한 출력 전압 조정 기능과 유니버설 입력 옵션을 통해 전 세계 다양한 환경에 보다 쉽게 적용할 수 있습니다.
RACPRO1 제품군은 지능형 e-Fuse와 이중화 모듈까지 포함하여, 특정 부위의 고장이 전체 시스템 정지로 이어지는 것을 방지할 수 있도록 구성되어 있습니다. 이러한 액세서리는 데이터 및 제어 백업을 위한 DC UPS 연동은 물론, 3상 AC 제품군까지 포함하는 고가용성 전원 아키텍처 구축을 지원합니다. 높은 서지 내성과 고효율을 갖춘 RACPRO1은
신재생 에너지 인프라와 정밀
산업 자동화 분야에 매우 적합합니다.
자세한 내용은
recom-power.com에서 확인하실 수 있습니다.