영상 대본
현대 산업 환경에서는 더 작은 크기에서 더 높은 전력을 요구하고 있습니다. 하지만 제어반이 점점 소형화되고 내부 온도가 상승함에 따라, 기존 전원공급기는 시스템의 병목 요소가 되고 있습니다. 제품의 폭 1mm, 효율 1%의 차이도 전체 시스템의 총소유비용(TCO)과 신뢰성에 직접적인 영향을 미칩니다.
RECOM Power는 고전력 밀도와 업계 최고 수준의 효율을 제공하는 RACPRO1 3상 AC/DC DIN 레일 전원공급기를 통해 이러한 요구를 충족합니다. RECOM의 3상 시리즈는 최고 97.1%의 효율을 달성하여 발열을 크게 줄이고, 보다 콤팩트한 설계를 가능하게 합니다. 엔지니어는 240W, 480W, 960W 전력 등급 중에서 선택할 수 있으며, 모든 모델은 매우 낮은 대기 전력 소비로 에너지 규격을 충족합니다.
이 제품은 최대 575VAC까지의 넓은 유니버설 입력 범위를 지원하며, 고전압 DC 입력 환경에서도 안정적으로 동작합니다. 출력 전압은 완전히 조정 가능하며, 모델 및 부하 조건에 따라 24V~56V 범위에서 정밀하게 설정할 수 있습니다.
굴뚝 효과(Chimney Effect)를 활용한 자연 대류 방식으로 설계되어, 최소 43mm 폭의 협소한 공간에서도 효과적인 냉각이 가능합니다. 또한 5kV 절연 등급을 통해 고전압 입력과 민감한 제어 회로를 안전하게 분리할 수 있습니다. 6kV 서지 내성과 80,000시간 이상의 설계 수명을 갖추어, 전기적 과도 현상과 극한 환경에서도 안정적인 동작을 보장합니다. 동작 온도 범위는 -40°C ~ +70°C이며, 전반적인 설계는 현장 기술자의 사용 편의성을 고려하여 최적화되었습니다.
제품 하우징은 공구 없이 설치할 수 있도록 설계되었으며, 25° 각도의 푸시인 단자를 적용하여 배선 작업을 더욱 빠르고 편리하게 수행할 수 있습니다. 이를 통해 별도의 장비 없이도 신속한 설치 및 교체가 가능합니다. 이 시리즈는 가혹한 환경 조건에 노출되는
신재생 에너지 시스템 및
산업용 배터리 충전애플리케이션에 매우 적합합니다.
자세한 내용은
가까운 RECOM Power 담당자에게 문의하시기 바랍니다.