AC/DC DIN-Schienen-Netzteile jetzt verfügbar

REDIIN120-24, REDIIN240-24 und REDIIN480-24 von RECOM
Als Ergänzung zu unserem bestehenden Angebot an DC/DC-Wandlern für die DIN-Schiene bringen wir jetzt unsere REDIIN-Serie von AC/DC-Netzteilen mit einem Eingangsbereich von 90V bis 264V für die DIN-Schiene mit 120W, 240W und 480W Leistung auf den Markt. Die Produkte zeichnen sich durch RECOMs innovative Designtechniken aus und erreichen einen Wirkungsgrad von bis zu 93,5%. Die Geräte sind im Standard-DIN-Schienenformat mit einer Breite von nur 30mm, 40mm und 56mm für die 120W, 240W und 480W Versionen verfügbar, während die Tiefe aller Geräte 123,4mm und die Höhe 123,6mm beträgt. Die REDIIN-Varianten 240W und 480W bieten Einzelausgänge von 24V und 48VDC, während die 120W-Netzteile zusätzlich noch12VDC anbieten. Die Ausgangsspannung ist über die Frontplatte einstellbar.

Die Betriebstemperatur bei Konvektionskühlung beträgt -30°C +70°C mit Derating ab +50°C und Kaltstart bei -40°C. Die REDIIN-Serie verfügt über einen Überspannungs-, Kurzschluss- und Überstromschutz mit einem Konstantstrommodus für den sicheren Anlauf an hohen kapazitiven Lasten.

Zu den Sicherheitszertifizierungen gehören IEC/EN/UL/CSA62368-1 und IEC/EN/UL/CSA61010-1, während die Normen EN55032/35 und EN61204-3 für EMV erfüllt werden, einschließlich der EN61000-6-4 Klasse B für schwere Industrieumgebungen.

Zu den Anwendungen der REDIIN-Serie gehören Stromversorgungslösungen für Mess- und Prüfgeräte, industrielle Steuerungs- und Automatisierungssysteme, Energieerzeugungs- und -verteilungssysteme sowie Daten- und Telekommunikationssysteme.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | REDIIN120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Fokus
  • Universal input voltage range 90-264VAC
  • Built-In constant current circuit
  • Three output variations 12V, 24V and 48V available
  • Adjustable output voltage range ±10%
2 RECOM | REDIIN240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Fokus
  • Universal input voltage range 90-264VAC
  • Built-In constant current circuit
  • Two output variations 24V and 48V available
  • Adjustable output voltage range ±10%
3 RECOM | REDIIN480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Fokus
  • Universal input voltage range 90-264VAC
  • Built-In constant current circuit
  • Power Factor >0.96 115VAC & >0.93 230VAC
  • Two adjustable output variations 24-28V & 48-55V