AC/DC DIN 레일 전원 공급장치 출시

RECOM REDIIN120-24, REDIIN240-24 및 REDIIN480-24
RECOM에서는 기존의 DIN 레일 DC/DC 컨버터 제품군과 더불어 이번에 DIN 레일 AC/DC 전원 공급장치 REDIIN 시리즈를 입력 전압 범위 90V~264V, 정격 전력 120W, 240W, 480W 모델로 출시합니다. 신제품에는 RECOM의 혁신 설계 기술을 적용하여 최고 93.5%의 전력 효율 등급을 달성했습니다. 이러한 장치는 120W, 240W, 480W 버전에서 각각 너비 30mm, 40mm, 56mm의 표준 DIN 레일 형식으로 판매됩니다. 치수는 깊이 123.4mm, 높이 123.6mm로 전 기종 모두 동일합니다. REDIIN 240W, 480W 버전에서는 개별 출력 24V, 48VDC가 제공되며, 120W 버전의 경우 12VDC 출력도 포함되어 있습니다. 출력 전압은 프런트 패널에서 조정할 수 있습니다.

작동 온도는 컨벡션 냉각 사용 시 -30°C~+70°C이며, 디레이팅은 +50°C이고 최저 -40°C까지 냉시동이 지원됩니다. REDIIN 시리즈의 보호 기능으로는 과전압, 단락, 과전류 방지 등이 있으며, 이외에 정전류 모드가 지원되어 용량 부하가 높아도 안전한 시동을 보장합니다.

안전성 인증은 IEC/EN/UL/CSA62368-1 및 IEC/EN/UL/CSA61010-1을 취득했고, EMC 표준은 EN55032/35 및 EN61204-3에 부합하며, 중공업 환경의 경우 EN61000-6-4 Class B가 제공됩니다.

REDIIN 시리즈는 계측 및 테스트 장비용 전원 공급장치뿐만 아니라 산업용 제어 및 자동화 장비, 발전, 배전, 데이터, 전기 통신 시스템에도 활용할 수 있습니다.
용도
  Series
1 RECOM | REDIIN120 Series | AC/DC, DIN-Rail, 120W, Single Output
Focus
  • Universal input voltage range 90-264VAC
  • Built-In constant current circuit
  • Three output variations 12V, 24V and 48V available
  • Adjustable output voltage range ±10%
2 RECOM | REDIIN240 Series | AC/DC, DIN-Rail, 240W, Single Output
Focus
  • Universal input voltage range 90-264VAC
  • Built-In constant current circuit
  • Two output variations 24V and 48V available
  • Adjustable output voltage range ±10%
3 RECOM | REDIIN480 Series | AC/DC, DIN-Rail, 480W, Single Output
Focus
  • Universal input voltage range 90-264VAC
  • Built-In constant current circuit
  • Power Factor >0.96 115VAC & >0.93 230VAC
  • Two adjustable output variations 24-28V & 48-55V