借助集成模块与经验证的分立器件简化电源架构

采用电源集成电路与变压器的多种电源架构方案
RECOM的产品生态体系 —— 涵盖集成电源模块至分立集成电路全品类 —— 助力工程师在产品生命周期各阶段,兼顾快速原型开发与长期设计优化。

引言

电子设计人员往往需要在快速上市与长期设计优化之间做出权衡。这种研发压力常会导致设计结果不尽理想:仅满足基础功能的原型产品,优先追求快速落地,却无法适配量产阶段的最优设计方案。

所幸,RECOM可提供多元化的落地设计路径。依托RECOM独特的统一生态体系,从全集成电源模块,到经过验证的分立电源集成电路及配套变压器,工程师可根据产品所处生命周期阶段,灵活选择适配方案进行设计优化。研发团队只需依托单一供应商,即可同时实现快速原型开发与大批量量产优化。

本白皮书将详解RECOM如何为研发团队提供标准化基础器件,在不牺牲性能与可靠性的前提下,灵活拓展电源架构设计。

统一电源架构的选型方案

设计灵活性的价值

研发团队普遍面临开发周期压缩的问题,几乎没有时间从零开始设计电路。RECOM模块化集成电源转换器解决方案,将开关控制器、变压器及无源元器件预先集成封装至单一颗器件中,工程师无需再复杂设计分立电源级电路。

采用这类现成模块,研发团队可缩短产品上市周期,同时将物料清单(BOM)精简至单一器件;产品均经过预测试、预认证,进一步加快上市节奏。最终,这种集成化方案省去了为单一路电源轨对接数十家元器件供应商的繁琐供应链管理工作。在生产过程中,随着产品需求愈发精细化、成本管控要求愈发严格,工程师可基于模块同款核心技术,升级采用分立架构设计。集成度可根据实际应用需求灵活选择。无论哪种方案,RECOM都提供可平滑升级的设计路径,底层电源核心技术在各类封装形态中保持一致。

采购团队也可受益于单一供应商合作模式,同时对接原型开发模块与量产级集成电路。模块化设计阶段积累的设计经验可直接复用至分立方案落地,让设计师能够精准预判架构切换后的系统电气性能表现。借此,RECOM帮助产品开发者以分立设计实现降本,同时保留模块化方案的优异性能。

全封装形态下的可靠性统一标准

RECOM生态体系内所有器件,无论封装形态,均严格遵循高可靠性标准。例如,隔离型、非隔离型等高性能拓扑结构,同时覆盖模块化与分立器件两大产品线。模块化与分立方案架构逻辑一脉相承,即便工程师调整电路板布局,也能保证电源级性能稳定可控。

与此同时,RECOM提供成套预验证集成电路与匹配变压器,规避分立设计常见风险。器件均经过专属适配研发,彻底杜绝从不同供应商采购零散器件带来的匹配隐患。经验证的成套器件,既能达到模块化产品的高可靠性,又保留分立器件的布局灵活性,设计师可灵活排布电路板元器件位置,且不降低成品模块级别的验证标准。

此外,工程师可借助RECOM专业技术支持,省去定制电源方案中第三方元器件反复匹配、反复试错的繁琐流程。RECOM已完成核心器件配对设计,研发人员无需担忧寄生参数带来的电磁兼容测试失效问题。

不仅如此,RECOM全系产品支持多级绝缘标准:功能绝缘、基本绝缘、加强绝缘全覆盖。各类封装形态的绝缘性能保持一致,工程师可根据结构尺寸需求选择最优封装,无需担心绝缘性能衰减。专业电源研发工作由RECOM全权承接,设计师可聚焦更核心的系统级优化与方案设计。

适配各设计阶段的架构设计工具

RECOM RVP001 系列电源模块,尺寸 2 mm ×2 mm,厚度 0.75 mm
图 1:RVP6501 器件外观渲染图

多功能电源驱动器与整流器集成电路

RECOM RVP 系列电源驱动器是其生态体系的核心产品,兼顾模块化性能与分立器件的设计灵活性。

RECOM分立器件明星产品RVP6501为推挽式变压器驱动器,功率密度行业表现标杆(见图 1)。该器件功率容量比行业标准竞品高出一倍,且采用紧凑的 SOT23-5 封装。为保障高可靠运行,RVP6501 集成短路、过流、过温多重保护机制,可在故障工况或超规格短时运行时,避免器件永久性损坏。

另一款RVP010同样采用 SOT23 封装,集成 1A 开关管、使能引脚与时钟选择功能。RECOM通过自适应先断后通时序进一步强化电气防护,设置专属死区时间,确保内部两路开关不同时导通。该时序设计可让变压器原边在开关周期间完全退磁,彻底杜绝变压器磁芯饱和风险,即便开关器件、变压器参数随温度变化或长期老化也不受影响。
为保障长期稳定运行,RECOM全系列驱动器无论封装类型,均标配过流、过温关断保护。针对 1~2 W低功耗应用场景,RVP001、RVP003(S)、RVP005提供成熟全桥拓扑方案,支持最高 30 V直流输入电压。全桥拓扑通过四路开关交替切换变压器两端电压极性,可在超小封装内实现高效电能传输,典型封装规格达 2 mm ×2 mm ×0.75 mm DFN 封装。

与推挽拓扑同理,全桥开关切换也需预留死区时间,防止图腾柱晶体管同时导通(即直通导通现象)。RECOM独创的自适应死区切换技术,可确保全工况下开关稳定工作(见图 2)。针对更高功率需求,RECOM推出 RVPW 系列,支持宽输入反激拓扑,可提供最高 30 W稳压输出。
开关电路栅极交叠与死区时间时序示意图
图 2:RECOM独创自适应死区切换技术
与驱动器配套的RVS、RVSY 系列智能整流器,相比传统二极管大幅提升能效。传统设计依赖无源二极管,存在固定正向压降损耗;而智能整流器采用 MOSFET 有源开关架构,可将压降与功耗降低至原来的 1/40。

系列明星产品RVSY018为自供电同步整流控制器,直接从电路单路轨取电工作,无需额外偏置电源,适配宽范围输出电压与电流工况。这款电源集成电路集成精密消隐电路与阈值编程功能,开关导通速度低至 10 纳秒,可适配连续导通模式、断续导通模式及反激波形的安全切换。通过精简外围电路,该同步整流控制器简化物料清单,助力设计师打造布局更简洁、成本更优的电源方案。将这类智能器件与有源整流技术结合,可让电源转换全链路始终维持峰值能效。

适配应用场景的磁性器件选型

研发团队设计电源转换器时,若不采用全集成模块,往往难以选型适配的变压器。RECOM打造齐全的变压器产品矩阵,为定制电路板设计的工程师补齐分立器件磁性配套短板。

例如,RECOM丰富的标准贴片变压器,具备多种匝数比与绝缘等级,可完美匹配 RVP 系列驱动器。这类现货磁性器件,帮助工程师快速搭建电源级电路,复刻RECOM成熟模块的高效性能。为方便电路设计,RECOM还推出多款分立解决方案评估板(DS 板),覆盖主流输入、输出及绝缘电压规格,预焊接在小型电路板上,可直接用于测试与方案评估,全系现货供应。

在工业电子复杂应用场景中,标准化现货方案未必能完全匹配客户需求。当标准分立方案无法满足要求时,RECOM可基于现有驱动器、变压器、后端集成电路资源,定制开发评估板,20 个工作日内即可交付可用原型样机。若客户有定制化深度需求,如非标输入输出电压、特殊安规要求的爬电距离与电气间隙等,RECOM同样支持快速定制,交付周期视方案复杂程度而定。该定制服务起订量要求:5 万件 或 订单金额 5 万美元(取两者较低值)。

磁性器件内部架构同样支持灵活定制,可设计多绕组、无抽头等特殊结构,适配多路复杂输出电源轨,单颗分立驱动器可同时为系统多路隔离模块供电。高度定制化能力,让设计师可围绕应用需求设计电源,而非受制于固定电源架构。

此外,RECOM旗舰级模块所积淀的磁性器件研发经验,完全开放给分立器件用户。RECOM专业工程师已完成芯片与磁芯的全维度匹配验证。系列化技术积累,让分立电源级电路的稳定性与可靠性完全对标集成模块产品。

拓扑结构与效率

依据系统约束选择拓扑结构

在推挽拓扑与全桥拓扑之间做选择,通常取决于系统具体的电压电流配比以及磁性器件的预期设计复杂度。两种拓扑各有优势,方便工程师为低压大电流输出或高压电源轨稳压场景匹配合适的电源功率级。在设计初期选对拓扑方案,可避免后期付出高昂的电路板布局改版成本。

像…… 这类推挽驱动器
  系列
1 RECOM | RVP001 Series | IC, SMD (pinless)
重点 新
  • 全桥拓扑结构
  • 高度集成、方案简洁
  • 内置 0.13Ω NMOS 管
  • 内置 0.25Ω PMOS 管
2 RECOM | RVP003 Series | IC
重点 新
  • 全桥拓扑结构
  • 高度集成,所需外围元件极少
  • 集成 30V / 0.25Ω N 沟道 MOSFET
  • 集成 30V / 0.60Ω P 沟道 MOSFET
3 RECOM | RVP005 Series | IC, SMD
重点 新
  • 全桥拓扑结构
  • 支持开环 LLC 驱动模式
  • 集成度高,方案简洁
  • 内置 30V/0.25Ω NMOS 管
4 RECOM | RVP010 Series | IC, SMD
重点 新
  • 推挽拓扑结构
  • 集成度高,外围电路简洁
  • 内置 24V/0.1Ω LDMOS 管
  • 1.7A 限流保护
5 RECOM | RVP6501 Series | IC, SMD
重点 新
  • 推挽拓扑结构
  • 集成度高,外围电路简洁
  • 内置 24V/0.3Ω LDMOS 功率管
  • 0.8A 限流保护
6 RECOM | RVSY018 Series | IC, SMD
重点 新
  • 相对峰值电压检测,确保有效开通性能
  • 可编程智能限压导通,适配同步整流 MOS 管
  • 支持 DCM 与 CCM 工作模式
  • 超快关断延迟:10ns;开通延迟:30ns