RECOM 正式进军分立式电源领域

RECOM smart rectifier ICs with lower losses, smaller area and voltage limiting
RECOM全新分立整流器件现已上市。

RECOM 推出全新系列整流器 IC,使客户能够自主搭建分立式 DC/DC 隔离电源。该系列包括一款具备智能输出电压限制功能的全集成全桥整流器,其占用的电路板空间比四颗分立二极管更小,以及一款用于外部 FET 的整流控制器 IC,该 IC 既可用于高侧整流,也可用于低侧整流。

RVS002 将两个 N 沟道 MOSFET 和两个肖特基二极管集成于 DFN2x2 封装中,构成一个低损耗全桥整流器,可处理高达 3W 的功率。内置的智能限压模块可防止输出电压在空载条件下过度上升,从而确保电压稳定性。当电源带载运行时,该限压模块保持非激活状态,无电流损耗,从而维持高效率。

RVSY018 同步整流控制器的工作频率高达 700kHz,具有 30ns 超快导通和 10ns 关断特性,是高频电源转换应用的理想选择。该整流 IC 由单路交流输入自供电,可实现高侧或低侧整流。该控制器支持连续导通模式(CCM)和断续导通模式(DCM),并兼容准谐振(QR)和有源钳位反激拓扑结构。

两种整流器解决方案的工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C,支持回流焊工艺,并提供三年质保。

RECOM 电源 IC 与解决方案项目经理 Sven Krumpel 评价道:“50 多年来,RECOM 始终是 DC/DC 模块领域的技术引领者。这一地位的维持,离不开源源不断的创新理念,以及在品质、可靠性与性能上的持续精进。如今,RECOM 首次同步推出分立 IC 解决方案与完整 DC/DC 模块。从此无需妥协选择,一切由您决定!”

  系列
1 RECOM | RVS002 Series | IC, SMD (pinless)
重点 新
  • 桥式整流结构
  • 集成度高,外围电路简单
  • 内置两颗肖特基二极管
  • 内置两颗 N 沟道 LDMOS 晶体管
2 RECOM | RVSY018 Series | IC, SMD
重点 新
  • 相对峰值电压检测,确保有效开通性能
  • 可编程智能限压导通,适配同步整流 MOS 管
  • 支持 DCM 与 CCM 工作模式
  • 超快关断延迟:10ns;开通延迟:30ns