逆变器

RECOM逆变器可为移动式或固定式设备提供稳定、媲美电网品质的电能。本系列产品采用高效率、可持续运行设计,输出纯正弦波,适用于严苛的工业与交通场景;此类场景对交流电稳定性要求极高,直接关系整套系统运行可靠性,无论供电源头为直流电还是交流电均可适配。

RECOM逆变器系列的核心优势在于平台化设计带来的高度通用性。设备输出频率、电压均可调节,且输入输出间具备电气隔离;支持行业领先的宽幅直流输入,覆盖常规 12V/24V 蓄电池,直至 1100V 直流中间回路与电动汽车动力电池系统。依托该通用架构,用户可将同一套高性能电源方案适配各类电压平台,从小功率低压移动设备到大功率工业供电系统均可通用。

产品采用数字控制,自带短路保护,短时过载耐受能力强,即便在极端工况下也能保障电力稳定输出。机型分为 19 英寸机架式、裸机开放式、机箱封装式三大结构;产品采用标准化平台开发,可快速、低成本完成定制改动。依托该开发模式,RECOM能够快速匹配客户特殊规格与细分应用需求,省去全定制开发漫长的交付周期。

常见问题解答

逆变器可将蓄电池或其他直流电源输出的直流电(DC)转换为交流电(AC)。主要应用于工业设备、交通装备、新能源系统 —— 这类场景仅有直流供电,但需要稳定交流电。此外,该系列产品也可对现有交流电源做变频、变压处理,是后备电源、移动供电设备、电网接入受限或电网电压不稳场景下的核心设备。
RECOM逆变器根据型号与使用场景,可输出单相或三相纯正弦波交流电,输出电能品质与市电电网相当,适配精密负载与工业大功率设备。纯净平滑的波形能够保护后端用电设备,保障精密电子器件稳定工作。
不同系列逆变器适配输入区间不同:覆盖 12V、24V 直流至 110V 直流低压段,同时支持 220V~1100V 直流高压中间回路,包含电动汽车动力电池系统。超宽输入适配多种设备平台与电源架构,低压移动设备、大功率工业装置均可使用。
具备。所有逆变器机型输入、输出之间均设有电气隔离,提升设备安全性、系统防护能力,完美适配工业与轨道交通场景。隔离结构可避免电路间故障相互传导,帮助产品满足严苛环境下的各类强制安全标准。
RECOM逆变器提供 19 英寸机架式、机箱封装式、裸机开放式三种标准结构。依托平台化设计,还可针对特殊结构尺寸、专属使用场景做定制改造,灵活集成至标准设备或高度专用化成套系统中。

… 没有找到您需要的内容?

请使用我们的参数搜索,或查找您附近的销售联系人。