インバータ

RECOM のインバータは移動機器・定置機器向けに堅牢で商用電源並みの高品質な電力を供給します。高効率かつ連続運転に対応するよう設計された純正弦波タイプは、直流・交流を問わず安定した交流電力がシステムの信頼性を左右する過酷な産業・輸送現場に最適です。

RECOM インバータシリーズの最大の強みはプラットフォーム型設計による高い汎用性です。出力側の周波数・電圧は調整可能で入出力間が絶縁分離されており、業界トップクラスの広範囲直流入力に対応します。一般的な 12V・24V バッテリーから最大 1100V 直流中間回路、電気自動車用バッテリーシステムまでカバーします。この多彩な対応により、低電圧移動機器から大電力産業用電源システムまで多様な電圧プラットフォームに同一の高性能電源構成を活用できます。

デジタル制御を採用し、短絡保護機能と高い過負荷耐性を備えているため、最も過酷な使用環境でも安定した電力供給を保証します。19 インチラック搭載型、オープンフレーム型、筐体組込型の 3 タイプをラインナップし、迅速かつ低コストで仕様変更が可能なよう開発されています。この設計手法により、完全受注生産設計に伴う長い納期をかけずに顧客の個別仕様・特殊用途のニーズに対応できます。

よくある質問

インバータはバッテリーなどの直流電源から出力される直流 (DC) を交流 (AC) に変換する装置です。安定した交流電源が必要だが直流しか供給されない産業システム、輸送機器、再生可能エネルギー関連設備で主に活用されます。また既存の交流電源の周波数や電圧を変換する装置としても利用できるため、予備電源、移動型電源、商用電源の供給が限られたり不安定な現場で不可欠な機器となります。
RECOM インバータは機種や用途に応じて単相または三相の純正弦波を出力します。これにより精密負荷や産業機器に適した安定で商用電源同等品質の交流電力を供給し、滑らかな波形が機器を保護し精密電子部品の安定稼働を支えます。
シリーズによって対応範囲が異なり、12V・24V 直流から 110V 直流までの低電圧帯と、電気自動車バッテリーシステムを含む 220V~1100V 直流の高圧中間回路に対応します。この広い入力レンジにより多種のプラットフォーム・電源構成に導入可能で、低電圧機器から大電力産業機器まで幅広く活用できます。
はい。全てのインバータ機種に入出力間の絶縁分離構造を採用しており、安全性・システム保護性能を高め、産業機器や鉄道車載用途との適合性を向上させています。絶縁構造により回路間の異常伝播を遮断し、過酷な環境で求められる厳格な安全規格への適合性を高めます。
RECOM インバータは 19 インチラック型、筐体型、オープンフレーム型の 3 形式を取り揃えています。プラットフォーム設計により、筐体寸法や特殊用途の要件に合わせたカスタマイズにも対応可能で、標準システムから高度に特化した専用装置まで柔軟に組み込めます。

… 探しているものが見つかりませんでしたか?

パラメトリック検索を使用するか、近くの販売担当者を探してください。