DC/AC インバーター

RECOM ID250シリーズ
  • Modular inverters from 200W up to 5kW
  • Designed for ground mobile, railway or industrial automation use
  • Input: 12/24VDC or up to 110VDC
  • Output: single or three phase synthetic sine wave
  • High efficiency
RECOM の DC/AC インバーターは、コンパクトな産業グレード仕様で、直流電源から安定した交流出力を供給します。バッテリシステム、モバイル機器、分散型アーキテクチャ向けに設計されており、従来のインバーターのような大型化を伴わずに安定した交流を生成可能です。

本モジュールは、局所的な交流負荷の駆動、レガシー機器の対応、あるいは直流駆動の最新システム内への絶縁された AC 電源ライン供給に欠かせません。RECOM の産業用 DC/AC インバーターは、既存の DC バスまたはバッテリバンクから直接信頼性の高い交流電源を生成する必要がある計測機器・保守用途に優れた性能を発揮します。

安定したスイッチング動作と低 EMI を実現するよう設計されており、スペースに制約のある環境への組み込みを簡素化します。ポータブル医療機器から産業制御機器まで、RECOM は長期信頼性を重視した定電圧型 DC/AC コンバータを提供します。

下記製品ラインナップを参照し、DC AC 電力変換ニーズに最適なソリューションをお選びください。RECOM の実績ある品質と技術サポートがバックアップいたします。
シリーズ Type 説明
IA6000
IA6000
New
Inverters 6kW 3AC inverter for traction line input 750V
IPS1200
IPS1200
Marine Inverter Power 1200VAC, Vin 48VDC±10%, Vout 3x 115VAC/400Hz (3AC)
RIAA3300-W
New
Inverter 3000W DC/3AC Inverter for Railway Applications
RIDA1300-TW
RIDA1300-TW
New
Inverter 1300W DC/3AC Inverter for Railway Applications
RIDA1500-SW
RIDA1500-SW
New
Inverter 1500W DC/1AC Inverter for Railway Applications
RIDA260-K-SW
RIDA260-K-SW
New
Inverter 220W DC/1AC Inverter for Railway Applications in IP65
RIDA3000-SW
RIDA3000-SW
New
Inverters 30kW DC/DC Power Supply Unit with HV-Output up to 920V
RIDA3000-TW
RIDA3000-TW
New
Inverter 3000W DC/3AC Inverter for Railway Applications
RIDA750-SW
RIDA750-SW
New
Inverter 750W DC/1AC Inverter for Railway Applications
Attributes Inverters
DC/AC
Power (W) 200 - 9000W
Isolation Isolated
Nr. of Outputs Single
Vin (V) 24V…110VDC
200 - 2500VDC
Vout (V) 1AC or 3AC
fout (Hz) sinusoidal
Distortion Factor <=2% with linear load
<=5% with non linear
load according to EN 50091-1
Connection Screw Terminals, Cage Clamps
others on request
Mechanical style Open frame
Chassis mounting, enclosed
19"-Rack style
Certifications CE, EN 55024, EN 55032, EN 62368-1, UL 60950-1, EN50155
MIN Operating Temp (°C) -40.0
MAX Operating Temp (°C) 70.0 / 85.0
Protections OCP, OTP, OVP, SCP
Overload behaviour 2.0 x Inom for 4 sec.
1.2 x Inom for 60 sec, then switch off
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
Contact us for sales inquiries or technical support. We will get back to you as soon as possible.

よくある質問

最大の利点は、既存の DC バスまたはバッテリバンクから直接、交流仕様部品(特殊センサ、小型モータ、レガシーディスプレイなど)を駆動できる点です。外部の商用交流電源接続が不要となり、モバイル機器、ポータブル機器、遠隔地向け産業機器の電源アーキテクチャを簡素化します。
はい。当社の産業用 DC/AC インバーターの大半は、直流入力と交流出力の間にガルバニック絶縁(電気的絶縁)を備えています。これは安全面・性能面で重要な機能であり、グランドループを防止し、交流側のノイズやサージから繊細な直流制御電子回路を保護します。
RECOM は産業・組込み負荷向けのコンパクトインバーターを専門に開発しています。シリーズごとに出力仕様は異なりますが、安定したスイッチング性能とクリーンな交流出力を得られるよう設計されています。高感度な計測機器で使用する場合は、対象シリーズのデータシートを参照し、負荷要件との適合性をご確認ください。
もちろんです。民生用インバーターとは異なり、RECOM のコンパクト DC/AC インバーターは産業用途向けに製造されています。堅牢な内部実装設計により、モバイル保守ツールや車載電子機器で発生しがちな機械的ストレス、電気的ノイズ、温度変動に耐えることができます。