DC/AC 인버터

RECOM ID250 시리즈
  • Modular inverters from 200W up to 5kW
  • Designed for ground mobile, railway or industrial automation use
  • Input: 12/24VDC or up to 110VDC
  • Output: single or three phase synthetic sine wave
  • High efficiency
RECOM의 DC/AC 인버터는 콤팩트한 산업용 폼팩터로 DC 전원에서 신뢰성 높은 AC 출력을 생성합니다. 배터리 시스템, 모바일 장비 및 분산형 전원 아키텍처용으로 설계되어 기존 인버터처럼 큰 설치 공간을 차지하지 않고도 안정적인 AC 전원을 생성할 수 있습니다.

이 모듈은 개별 AC 부하 구동, 레거시 기기 지원 또는 최신 DC 구동 시스템 내부에 절연된 AC 전원 레일을 제공하는 데 필수적입니다. RECOM의 산업용 DC/AC 인버터는 기존 DC 버스나 배터리 뱅크에서 직접 신뢰성 높은 AC 전원을 생성해야 하는 계측 및 서비스 애플리케이션에 적합합니다.

안정적인 스위칭과 낮은 EMI를 고려해 설계되어 공간이 제한된 환경에서도 쉽게 통합할 수 있습니다. 휴대용 의료 기기부터 산업 제어 장비까지, RECOM은 장기 신뢰성을 갖춘 안정화형 DC/AC 컨버터를 제공합니다.

아래 제품 포트폴리오에서 RECOM의 검증된 품질과 기술 지원을 바탕으로 DC-AC 전력 변환 요구사항에 적합한 솔루션을 확인해 보십시오.
Series Type 설명
IA6000
IA6000
신규
Inverters 6kW 3AC inverter for traction line input 750V
IPS1200
IPS1200
Marine Inverter Power 1200VAC, Vin 48VDC±10%, Vout 3x 115VAC/400Hz (3AC)
RIAA3300-W
신규
Inverter 3000W DC/3AC Inverter for Railway Applications
RIDA1300-TW
RIDA1300-TW
신규
Inverter 1300W DC/3AC Inverter for Railway Applications
RIDA1500-SW
RIDA1500-SW
신규
Inverter 1500W DC/1AC Inverter for Railway Applications
RIDA260-K-SW
RIDA260-K-SW
신규
Inverter 220W DC/1AC Inverter for Railway Applications in IP65
RIDA3000-SW
RIDA3000-SW
신규
Inverters 30kW DC/DC Power Supply Unit with HV-Output up to 920V
RIDA3000-TW
RIDA3000-TW
신규
Inverter 3000W DC/3AC Inverter for Railway Applications
RIDA750-SW
RIDA750-SW
신규
Inverter 750W DC/1AC Inverter for Railway Applications
Attributes Inverters
DC/AC
Power (W) 200 - 9000W
Isolation Isolated
Nr. of Outputs Single
Vin (V) 24V…110VDC
200 - 2500VDC
Vout (V) 1AC or 3AC
fout (Hz) sinusoidal
Distortion Factor <=2% with linear load
<=5% with non linear
load according to EN 50091-1
Connection Screw Terminals, Cage Clamps
others on request
Mechanical style Open frame
Chassis mounting, enclosed
19"-Rack style
Certifications CE, EN 55024, EN 55032, EN 62368-1, UL 60950-1, EN50155
MIN Operating Temp (°C) -40.0
MAX Operating Temp (°C) 70.0 / 85.0
Protections OCP, OTP, OVP, SCP
Overload behaviour 2.0 x Inom for 4 sec.
1.2 x Inom for 60 sec, then switch off
Directives REACH, RoHS 2+ (10/10), WEEE
Warranty 3 Years
Regulation Regulated
Contact us for sales inquiries or technical support. We will get back to you as soon as possible.

자주 묻는 질문

가장 큰 장점은 기존 DC 전원 레일이나 배터리 뱅크에서 AC 정격 부품(특수 센서, 소형 모터, 레거시 디스플레이 등)을 직접 구동할 수 있다는 점입니다. 외부 AC 상용 전원 연결이 필요하지 않아 모바일, 휴대용 및 원격 산업 장비의 전원 아키텍처를 간소화할 수 있습니다.
네. RECOM의 산업용 DC/AC 인버터 대부분은 DC 입력과 AC 출력 사이에 갈바닉 절연을 제공합니다. 이는 안전성과 성능에 중요한 기능으로, 그라운드 루프를 방지하고 AC 측의 노이즈나 과도 현상으로부터 민감한 DC 제어 회로를 보호합니다.
RECOM은 산업 및 임베디드 부하용 콤팩트 인버터를 전문적으로 제공합니다. 출력 사양은 시리즈에 따라 다르지만, 안정적인 스위칭 성능과 깨끗한 AC 출력을 제공하도록 설계되었습니다. 민감한 계측 장비에 사용할 경우에는 해당 시리즈 데이터시트에서 부하 요구사항과의 호환성을 확인하십시오.
물론입니다. 소비자용 전원 인버터와 달리 RECOM의 콤팩트 DC/AC 인버터는 산업용으로 설계되었습니다. 견고한 내부 패키징을 적용해 이동형 서비스 장비 및 운송용 전자기기에서 흔히 발생하는 기계적 스트레스, 전기적 노이즈 및 온도 변화에 견딜 수 있도록 설계되었습니다.