SMD 电源模块提供灵活的栅极驱动偏置电压

列出独特卖点(USPs)的 R9C1T18/R 系列
RECOM 推出一系列适用于高性能栅极驱动应用的微型 DC/DC 转换器。

栅极驱动器需要精确的电压,以实现最高的效率和系统可靠性。RECOM 新推出的一系列隔离式电源模块采用36 引脚 SSOP SMD 微型封装,尺寸仅 12.83 x 7.5 x 3.55 mm,是一种兼具成本与高性能优势的解决方案。

这些隔离模块具有多个输入范围,涵盖 8.5 V 至 27 VDC 的 12 V、15 V 和 24 VDC 标称输入电压,额定功率高达 2.5 W,具体取决于所选型号和温度范围。每个产品都具有两个完全稳压的输出电压,用户可根据需求设置为不对称的正负电压,或单一的正负电压,以满足 IGBT、Si 和 SiC MOSFET 以及 GaN 共源共栅 HEMT 单元对各种栅极驱动电压的要求。例如,产品型号为 R12C2T25/R 的模块可在 9-18 VDC 输入电压下工作,并可编程为 +18 V/-5 V 输出以适合 SiC MOSFET 的要求。工作温度范围为 -40°C 至 100°C,降额取决于具体型号。该系列的隔离额定值为 5 kVAC/1 min 的加强型隔离,工作电压为 1.4 kVDC,具有低于 3.5 pF 的低隔离电容, 高 dV/dt ,CMTI 抗扰度高达150 kV/μs。

产品提供完善的控制和保护功能,包括输入欠压和过电压锁定、过温、输出过载以及欠压和过电压保护。产品还提供关断控制引脚和电源良好信号功能,后者用于指示输出电压在可接受的公差范围内,并且可以安全地用于栅极驱动。

“这些模块具有可靠,和最佳栅极驱动偏置电压生产所需要的特性,适用于所有常见的开关技术。”,RECOM 产品经理 Matthew Dauterive (理学硕士)评论道。
应用
  系列
1 RECOM | R12C2T12/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
重点
  • 2.5 W 隔离型 DC/DC 转换器
  • 可编程不对称输出电压
  • 9 - 18 VDC 输入电压范围
  • 适用于 IGBT/Si/SiC/共源共栅 GaN 栅极驱动偏置电压
2 RECOM | R12C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
重点
  • 2.5 W 隔离型 DC/DC 转换器
  • 可编程不对称输出电压
  • 13.5 - 18 VDC 输入电压范围
  • 适用于 IGBT/Si/SiC/共源共栅 GaN 栅极驱动偏置电压
3 RECOM | R15C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
重点
  • 2.5 W 隔离型 DC/DC 转换器
  • 可编程不对称输出电压
  • 13.5 - 18 VDC 输入电压范围
  • 适用于 IGBT/Si/SiC/共源共栅 GaN 栅极驱动偏置电压
4 RECOM | R24C2T25/R Series | DC/DC, SMD, 2.5W, Single/dual Output
重点
  • 2.5 W 隔离型 DC/DC 转换器
  • 可编程不对称输出电压
  • 21 - 27 VDC 输入电压范围
  • 适用于 IGBT/Si/SiC/共源共栅 GaN 栅极驱动偏置电压
5 RECOM | R9C1T18/R Series | DC/DC, SMD, 3W, Single/dual Output
重点
  • 1.5 W 隔离型 DC/DC 转换器
  • 可编程不对称输出电压
  • 8.5 - 18 VDC 输入电压范围
  • 适用于 IGBT/Si/SiC/共源共栅 GaN 栅极驱动偏置电压