RACM30-K277 系列现可提供开放框架式版本

列出独特卖点(USPs)的 RACM30-K277 系列
RECOM 额定功率30 W 的RACM30-K/277 系列板载AC/DC转换器,性价比高,深受客户欢迎,现已扩展产品范围,可提供开放框架式(OF 版本),其重量仅为现有灌胶封装版本的一半。

RACM30-K/277/OF 系列凭借仅为 76.2 x 38.1 x 23 mm 的微型封装尺寸便可提供 30 W 连续功率(最高可达 36 W 峰值)。自然通风时模块的工作温度范围为 -40°C 至 +55°C(具体取决于型号),降额情况下最高可达 +90°C。输入电压范围为 85 VAC 至 305 VAC(120 V 至 430 VDC),涵盖高达 277 VAC 的所有标称电压,并提供 5 V、12 V、15 V、24 V、+/-12 V 和 +/-15 V的稳压输出。具有短路、过电压和过电流保护功能并归类为“受限电源”。这些产品的绝缘等级为 II 级,适用于过压类别 III (OVC III) 和污染等级 3 (PD3) 的工作环境,工作海拔高达 5000 米。获得了包括音频/视频和信息通信技术 (ICT)、测试设备、家用、工业和患者保护措施 (MOPP) 医疗在内的安全认证。额定隔离电压为 4 kVAC/1 分钟。满足空载/待机功耗的生态设计要求,且效率曲线在轻负载下近乎平坦。即使在输出接地的情况下,无需外部组件就能轻松满足 EMC Class B 标准。

Molex TM 电气连接器用于输入和输出,并为 PCB 支撑柱提供机械固定,便于在终端设备中进行安装。

该系列的典型应用包括电动汽车充电器内务管理电源、工业自动化、医疗、物联网、照明和智能能源系统。
应用
  系列
1 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
重点
  • 满载功率的工作温度范围:-40 至 +60°C
  • 工作温度达到 90°C 时,额定负载降低
  • 在海拔高度最高可达 5000 米的条件下,满足 OVC III 和 LPS 的要求
  • 工业标准引脚 [P12]