R-78 系列 0.5 A 开关稳压器再升级

列出独特卖点(USPs)的 R-78CK-0.5 系列
RECOM的 R-78 系列开关稳压器是非常受市场欢迎的一款产品,作为损耗型线性稳压器的直接替代品,现在的输入电压范围已经扩展至 40 V,工作温度则高达 +100°C。

全新的 R-78CK-0.5 系列开关稳压器具有高性价比优势,提供 3.3 V、5 V、12 V 或 15 V 输出电压,额定电流均为 0.5 A,转换效率高达 96%。低损耗意味着无需散热装置,从而节省了材料和人工组装成本,同时也节省了大量的电路板空间。最小输入电压条件下,无需降额或最小降额时(具体取决于型号),模块可在高达 +100°C 的环境温度下工作。在较高的输入电压下,最大输出电流为 0.5 A 时,最低工作温度可达到 +65°C,具体取决于型号。

模块具备输入欠压、短路和热保护功能,并且产品已通过 IEC/EN 62368-1 第三版认证。

在现有 R-78E 系列基础上,其他改进还包括降低了 3.3 V 和 5 V 输出模块的允许输入输出差分电压,降低了静态电流,以及在保持标准引脚布局的同时缩小了封装尺寸。

与线性稳压器不同的是,这些模块可以配置为通过正输入产生负输出 - 有关连接详细信息,请参阅规格书。
应用
  系列
1 RECOM | R-78CK-0.5 Series | DC/DC, THT, Single Output
重点
  • 效率最高可达 96%,无需散热器
  • 引脚与 LM78xx 线性器件兼容
  • 紧凑型封装(长 * 宽 * 高 =11.5 * 7.55 * 10.2 mm)
  • 宽输入范围(5 V - 40 V)