“安装即遗忘”的铁路用 LED 驱动器

列出独特卖点(USPs)的 RECOM RACV22
RECOM 推出高性价比、使用寿命长的 22 W IP65 防护等级的 LED 驱动器。

RACV22-24SW 是一款恒压交流输入 LED 驱动器,专为轨旁铁路应用而设计。凭借坚固耐用的设计、高输入浪涌额定值、完善的保护功能和 IP65 环境防护等级,该产品成为高可靠性和长使用寿命应用的理想选择。其中包括为传感器、控制单元供电,特别是符合 DB InfraGO AG 公司的低水平轨道照明 (nGgB) 要求。

输入为 II 级额定值、功率因数校正为 176-264 VAC,稳压输出为 24 VDC,在 22 W 满载下转换效率高于 87%,可在 -30°C 至 +50°C 环境温度下工作而无需降额。完全的增强型隔离满足“灯控制装置”和“灯具”的要求,并且符合铁路 EMC 标准。

产品尺寸为 294.0 x 76.0 x 40.0 mm,连接为交流输入的飞线和输出的 Wago™ 端子。

车载应用的产品经理 Marco Kuhn 评论道:“产品性能远超平均水平:采用 IP65 等级的 LED 驱动器效率高、功率损耗低,全功率时的最高环境温度可达 +50°C,外壳温度可达 +70°C,并提供 5 年质保。”
应用
  系列
1 RECOM | RACV22-W Series | AC/DC, Chassis mounting, 22W, Single Output
重点
  • 固定铁路系统电源
  • 轨旁铁路照明 LED 驱动器
  • 适用于 DB InfraGO AG 的低位轨旁照明 (nGgB)
  • 带接线盒的外壳防护等级为 IP65