高效、宽输入的1/32砖DC/DC转换器

RPMA-4.5和RPMA-8.0
RECOM 在产品系列中新增了具有高性价比的4.5A和8A降压型转换器。

RECOM最新推出了通孔安装、1/32砖封装的非隔离型 RPMA-4.5系列和RPMA-8.0系列 DC/DC转换器,输入电压范围均为9-53V。RPMA-4.5系列提供4. 5A 额定输出电流,以及5-30V 的可调稳压输出,RPMA-8.0提供8A输出电流,以及 3.3-16.5V 可调稳压输出。这些高性价比系列的转换器效率高达98%,对流冷却条件下满载时的工作温度可至+60°C,而降额或气流冷却时温度可达+85°C。模块的功能包括开/关控制与远端反馈,并具有完善的输入欠压、输出过流、短路和过热保护功能。另外可靠性极高,4.5A的转换器MTBF超过8200万小时,8A的则超过3100万小时。

这些转换器均采用行业标准的开放框架式1/32砖封装尺寸(19.1 x 23.4 x 9.6mm),这就为大功率应用提供了超紧凑型的解决方案。

RECOM DC/DC产品经理Matthew Dauterive表示:「要想在宽输入范围内提供非隔离的稳压电源,这些DC/DC转换器是最经济且高效的选择。它们将广泛应用于工业、测试和测量、电信和医疗等领域。」
应用
  系列
1 RECOM | RPMA-4.5 Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
重点
  • 4.5 A 工业级非隔离 DC/DC 转换器
  • 紧凑的工业标准 1/32 砖封装
  • 效率最高可达 98%
  • 9 V-53 V 输入电压
2 RECOM | RPMA-8.0 Series | DC/DC, THT, 100W, Single Output
重点
  • 8 A 工业级非隔离 DC/DC 转换器
  • 紧凑的工业标准 1/32 砖封装
  • 效率最高可达 98%
  • 9 V-53 V 输入电压