RECOM 推出 RACM3000-M 系列,输出功率最高可达 3000W

RECOM RACM3000-M 3000W AC/DC power supply with CAN bus control
凭借 RACM3000-M 系列,RECOM 进一步扩充了其面向医疗、工业和能源应用的高功率 AC/DC 电源产品组合。该系列具备先进的通信功能、支持并联运行,并拥有广泛的安全认证,能够轻松集成到各类系统之中。

RACM3000-M 可提供高达 3000W 的输出功率,具有 90 - 264VAC 的宽输入电压范围,且在 180 - 264VAC 范围内可实现满功率输出。此外,RDC3000-M 系列还计划推出支持 400 - 800VDC 输入的型号,进一步拓展其在现代能源与基础设施系统中的应用场景。

为了便于系统集成,该产品内置 CAN 总线接口用于监测与控制,配备 5V/2A 待机输出、远程开 / 关、远程检测以及 DC-OK 信号。针对功率需求不断提升的应用场景,有源均流以及可选集成的或场效应管(OR-ing FET)可支持多台电源安全并联运行。此外,温控智能风扇可提供可靠的散热保障。

该系列满足医疗应用的 UL/IEC 60601 标准、工业及 ICT 设备的 UL/IEC 62368 标准,以及充电应用的 IEC 60335-2-29 标准。凭借 2MOPP 隔离等级,它非常适用于医疗设备,以及对安全性和可靠性要求严苛的工业系统。

凭借 RACM3000-M 系列,RECOM 进一步扩充了其大功率 AC/DC 电源的产品组合。此前推出的 RACM1200-V 系列,已经为紧凑型大功率应用提供了一个成熟的平台。而 RACM3000-M 产品则进一步丰富了这一产品线,为需要功率大幅提升的应用提供了解决方案,并增强了通讯与并联运行功能。

RACM3000 M 系列的典型应用场景包含电池充电系统、协作机器人、自动化医疗分析与诊断设备、机床控制、通信基础设施、储能系统以及数据中心。

RECOM 产品经理 Michael Schrutka 表示:“许多现代应用不仅需要更高功率,还要求电源与整套系统实现更深度的集成。借助 RACM3000-M 系列,我们为研发人员提供了一个将高输出功率、智能通信以及灵活的可扩展性融于一体的平台。”
  系列
1 RECOM | RACM3000-M Series | AC/DC, Connector/Screw Terminal, 3000W, Single Output
重点 新
  • 3000 W直流输出;输入:180–264 V交流电 或 400–800 V直流电
  • 符合 UL62368、UL60601 标准;IEC60335(-2-29)
  • 5 V / 2 A 待机输出
  • 支持主动均流;(可选或门场效应管)