适用于物联网和工业自动化的工业级高隔离AC/DC模块

RECOM RAC04-K/277 系列
RECOM最新推出的低功率AC/DC产品组合包括耐用的电源模块,以及具有家居和ITE应用的全面认证。4kV的隔离电压、150%峰值功率、-40°C至+90°C的工作温度,以及超薄型尺寸使其适用于各种工作条件。

RAC04-K/277系列可在海拔高达5000米的恶劣环境中提供连续稳定的4W输出功率,具有高达150%的峰值负载能力,能满足动态电源需求。这些模块在-40°C至75°C的工作温度、80VAC至305VAC的输入范围内提供满载输出功率,并通过认证可在高达90°C的环境下降额工作。由于通过工业、家用、ITE和家居应用的国际安全认证,该系列是市场上最通用的电源模块。这些完全封装的AC/DC模块无需外部组件即是一个完整的解决方案,同时支持Ecodesign Lot 6待机模式操作,适用于自动化、工业4.0、物联网、家居和家庭自动化领域的全球应用。由于浮动输出具有增强型Class II隔离,并且无需外部组件即可符合Class B排放标准,因此这些模块成为业内最易于使用的模块化电源解决方案。样品和OEM价格可从RECOM授权的全球经销商或直接由RECOM提供。

A quick overview of our 4W AC/DC converter capable of 305VAC – listen to our podcast.

应用
  系列
1 RECOM | RAC04-K/277 Series | AC/DC, THT, 4 W, Single Output
  • 输入电压范围为 80 至 305 VAC
  • 150% 峰值功率
  • 宽工作温度范围:-40°C 至 +90°C
  • 空载功耗 < 150 mW