半砖和八分之一砖非隔离型 DC/DC 转换器工作温度可达 120°C

已列入美国药典的 RPMGH-40 和 RPMGE-10 系列
RECOM 最新推出两款高性价比的非隔离 DC/DC 转换器,型号分别为 RPMGE-10 和 RPMGH-40,分别采用半砖和八分之一尺寸的封装,额定输出电流分别为 10A 和40A。两个系列的输入电压均为 18-75VDC,适用一系列的标称输入电压。此外,这两个系列均具有 5V 或 12VDC 标称输出电压,可分别调整为 3.3-8VDC 和 8-34VDC,应用范围广泛。

这些产品具备先进的散热设计,效率高达 95% 。大多数型号在有气流的情况下可以在环境温度超过 100°C 时满载工作,并且在标称输入和输出电压下,降额时的工作温度可高达 120°C。根据 MILK-HDBK-217F,正常运行条件下,该产品的冷却系统可使所有型号的平均故障间隔时间 (MTBF) 超过 120 万小时。

产品提供开/关控制、输出微调和远程感应控制输入,同时提供欠压锁定、过载、过热和短路等保护功能。产品采用开放框架式和通孔安装两种封装类型,尺寸和引脚排列符合行业标准。

RECOM 的 DC/DC 产品经理,理学硕士 Matthew Dauterive 评论道:“这两款新型非隔离 DC/DC 转换器具备非常灵活的输入和输出电压范围,适合许多注重成本和高性能的负载点稳压器应用”。
应用
  系列
1 RECOM | RPMGE-10 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
重点
  • 10A,八分之一砖型非隔离式
  • 18 VDC 至 75 VDC(90VDC,瞬变)的宽输入范围
  • 3.3 VDC 至 15 VDC 的可调节输出
  • 标配八分之一砖型
2 RECOM | RPMGH-40 Series | DC/DC, PCB Mounting Pins, Single Output
重点
  • 40A,半砖型非隔离式
  • 18 VDC 至 75 VDC 宽输入范围
  • 3.3 VDC 至 24 VDC 的可调节输出
  • 标配半砖型