30W AC/DC电源现可提供高达54VDC输出

RECOM 的 RACM30-K/277/W 系列: 紧凑型 30W AC/DC 电源模块,具有宽电压输出和安装选项
RECOM RACM30-K系列进一步拓展,适应范围更加广泛。

大受欢迎的高性价比RECOM RACM30-K系列AC/DC转换器,现新增36V、48V和54VDC输出选项,进一步拓宽了应用范围。该系列原有输出包括5V、12V、15V、24V、±12V和±15V。新型号在24VDC以上输出时仍具有UL 60601-1 BF医疗认证,适用于家庭医疗保健领域,并新增支持PoE+应用,其中54VDC输出型号特别适合需要高对地隔离的电力注入场景。

RACM30-K系列具有88V-305VAC超宽输入电压范围,提供接线式、开放框架式、灌封PCB及机箱安装等多种封装形式,均采用行业标准引脚排列。另支持DIN导轨安装方式,配备推入式接线端子。另有直径仅59mm的IP65防护等级全密封型号(带飞线设计),可嵌入墙面暗盒安装。封闭式封装尺寸仅为1.5×2英寸,在-40°C至+60°C环境温度下可提供30W全额功率输出,在90°C温度时需降额使用。

该系列产品通过OVCIII认证,工作海拔可达5000米海拔,输出符合“受限电源”标准。

该系列产品符合EMC标准EN 55022 Class B(裕量充足),支持PELV配置下的悬浮或接地输出。除医疗认证外,还获得IT/多媒体、测试测量、家用及工业应用的安全认证,经测试可在90°C降额条件下稳定工作。

“RECOM公司AC/DC产品经理Michael Schrutka(硕士)表示:"RACM-30系列新增型号在保持原有高性能和坚固设计的同时,进一步拓宽了应用范围。"
应用
  系列
1 RECOM | RACM30-K/277 Series | AC/DC, 30W
重点
  • 满载功率的工作温度范围:-40 至 +60°C
  • 工作温度达到 90°C 时,额定负载降低
  • 在海拔高度最高可达 5000 米的条件下,满足 OVC III 和 LPS 的要求
  • 工业标准引脚 [P12]