具有基板冷却、医疗认证以及封装选择的230W 4“x 2”电源

RECOM 的 RACM230-G 系列
RECOM推出一款创新的高紧凑型4“x 2” 230W基板冷却电源,适用于2MOPP医疗、智能家居、工业和ITE应用。

新推出的超紧凑型4“x 2”RACM230-G系列电源无需风扇冷却即可支持高达160W的连续输出功率和短时间230W的峰值功率以满足峰值负载的需求。该系列电源只需很小的强制风冷即可提供230W连续输出功率。标称输出电压为12V、24V、36V、48V和54V,转换效率高达92%,工作温度范围为-40至+ 80°C。产品符合UL/EN/IEC60601-1医规、IEC/EN62368-1/61558-1/60335-1以及EN55032/55035、CB认证,适合250VAC工作电压下2MOPP医疗、智能家居、工业、音频/视频/ITE等应用。工作海拔高达5000米,具有全球通用的80-264VAC输入。待机功耗小于500mW。标配的附加功能包括可外接智能风扇。为了提高灵活性,RACM230-G系列采用开放式框架设计或封闭式金属外壳。如果需要更高的输出功率,新型RACM550-G系列可在具备类似规格的条件下提供高达550W的输出功率。
应用
  系列
1 RECOM | RACM230-G Series | AC/DC, Connector, 230 W, Single Output
重点
  • 160 W 基板冷却,无风扇工作
  • 230 W 峰值功率或强制风冷额定值
  • 通用交流输入电压范围(80~264 Vac)
  • 待机功耗 < 0.5 W