영상 대본
절연형 DC/DC 컨버터를 설계에 적용해야 할 때, 미리 완성된 컨버터 모듈을 선택할지, 아니면 디스크리트 부품으로 직접 컨버터를 설계할지를 고민하게 됩니다. 비용, 개발 노력, 시장 출시 시간을 균형 있게 맞추는 일은 쉽지 않습니다. 그래서 먼저 기성 완제품 컨버터 모듈과 디스크리트 부품 솔루션의 장단점을 살펴보고, DC/DC 컨버터를 결정할 때 어떤 선택지가 있는지 알아보겠습니다.
컨버터 모듈은 설계에 바로 적용할 수 있는 완성형 솔루션입니다. 이러한 사전 제작 모듈은 출시 시간을 단축해 주고, 성능과 안전 측면에서도 사전 인증이 완료되어 있습니다. 모든 것이 문서화되어 있고 특성이 검증되어 있으며, BOM도 매우 단순합니다. 부품이 하나이기 때문입니다. RECOM의 완성형 모듈은 핀아웃, 풋프린트, 입력/출력 전압 조합에서도 어느 정도 유연성을 제공합니다. 하지만 모듈은 조립 및 몰딩 비용이 추가되기 때문에 디스크리트 부품 솔루션보다 가격이 더 높습니다.
디스크리트 부품으로 구성한 DC/DC 컨버터는 설계가 더 복잡하고, 여러 공급업체로부터 여러 부품을 조달해야 합니다. 하지만 설계 자유도가 매우 높고, 생산 수량이 많아질수록 비용 면에서 훨씬 유리합니다. 실제로 시제품 제작과 초기 양산 단계에서는 완성형 모듈을 사용하다가, 프로젝트 규모가 커지면 디스크리트 솔루션으로 전환하는 경우가 드물지 않습니다.
RECOM은 완성형 모듈과 DIY 부품 솔루션을 모두 제공하는 유일한 주요 DC/DC 컨버터 제조사입니다. DC/DC 컨버터를 구현할 때, 완전한 디스크리트 방식부터 완전한 완성형 옵션까지 총 4가지 선택지를 제공합니다.
옵션 1은 디스크리트 방식입니다. 1차측 드라이버 IC 또는 2차측 스마트 정류 IC만 주문하고, 나머지 DC/DC 컨버터는 직접 구현하는 방식입니다. 이 옵션은 현재 모듈을 사용 중인 기존 설계에서 원가 절감이 필요한 경우에 가장 적합합니다. RECOM은 소량부터 중간 규모 생산까지 IC를 가성비 좋게 제공합니다.
옵션 2는 트랜스포머만 주문하는 방식입니다. 드라이버와 정류 회로는 직접 구현합니다. 이 옵션은 이전 설계에서 이미 검증된 드라이버 솔루션을 새 설계에도 사용할 수 있을 때 가장 적합합니다. 표준 트랜스포머는 재고로 보유되어 있어 빠르게 공급받을 수 있습니다.
옵션 3은 파워 IC와 트랜스포머를 함께 주문하는 방식입니다. 이렇게 하면 조달과 설계의 복잡성을 줄일 수 있고, 가장 중요한 두 전원 부품 사이의 호환성을 보장할 수 있습니다.
옵션 4는 필요한 모든 것을 포함한 키팅 솔루션입니다. 파워 IC, 매칭되는 트랜스포머, 그리고 2차측 스마트 정류 IC까지 포함되어 있어, 프로젝트 요구사항에 맞는 검증된 컨버터 솔루션을 자유롭게 배치할 수 있습니다.
설계 시제품 제작과 평가를 위해, RECOM은 고객 사양에 맞춰 완전히 조립된 디스크리트 솔루션도 제공합니다. 온라인에서 표준 부품 조합을 선택해 제공하면, 완전히 조립된 PCB 디스크리트 솔루션을 20영업일 내에 받아 평가할 수 있습니다.
따라서 속도와 단순함을 중요하게 생각한다면 컨버터 모듈로 시작하는 것이 좋습니다. 대량 생산 시 단가 절감이 중요하거나 특별한 설계 사양이 있다면 디스크리트 솔루션이 더 적합합니다.
RECOM의 디스크리트 및 모듈형 전원 솔루션은 두 가지 장점을 모두 제공합니다.
다음 전원 솔루션은
recom-power.com 에서 찾아보실 수 있습니다.