ビデオ台本
設計に絶縁型 DC/DC コンバータを搭載する際、完成されたコンバータモジュールを選ばれますか?それともディスクリート部品でコンバータをご自身で設計されますか? コスト、開発工数、市場投入までの時間のバランスをとるのは難しい課題です。そこで、既製品の完成コンバータモジュールとディスクリート部品ソリューションのトレードオフを解説し、DC/DC コンバータ選定の際の選択肢を詳しくご紹介いたします。
コンバータモジュールは、そのまま設計に組み込める完成済みソリューションです。これらの完成モジュールは市場投入までの時間を短縮し、性能・安全面において事前に認証取得済みです。すべての仕様が文書化・特性評価されており、部品表(BOM)もシンプルで、たった 1 部品で構成されます。RECOM の完成モジュールは、ピン配置・フットプリント・入出力電圧の組み合わせにおいても柔軟性を備えています。ただし、モジュールは組立・封止工程の費用が上乗せされるため、ディスクリート部品ソリューションよりコストが高くなります。
ディスクリート部品で構成する DC/DC コンバータは設計が複雑で、複数のベンダーから多数の部品を調達する必要がありますが、設計の自由度が完全に得られ、大量生産時には大幅なコストダウンが可能です。試作・初期量産では完成モジュールを使用し、プロジェクトがスケールアップした段階でディスクリートソリューションに切り替えるケースは一般的です。
RECOM は、完成モジュールと DIY 部品ソリューションの両方を提供する、数少ない大手 DC/DC コンバータメーカーです。DC/DC コンバータを実装する際、完全ディスクリートから完全完成モジュールまで、4 つの選択肢をご用意しています。
オプション 1:完全ディスクリート方式
1 次側ドライバ IC、または 2 次側スマート整流 IC のみを購入し、DC/DC コンバータのその他の部分をご自身で実装する方式です。現在モジュールを使用中の既存設計で、コストダウンが必要な場合に最適です。RECOM の IC は、中少量生産においてコストパフォーマンスに優れています。
オプション 2:トランスのみ購入
ドライバ部と整流部はご自身で実装する方式です。過去の設計で実績のあるドライバソリューションがあり、新設計に流用できる場合に最適です。標準トランスは在庫があるため、迅速に入手いただけます。
オプション 3:パワー IC+トランスのセット購入
調達と設計の複雑さを軽減し、電源における 2 つの最重要部品の互換性を確保できます。
オプション 4:フルキットソリューション
必要な部品がすべて揃ったキットです。パワー IC、マッチングするトランス、2 次側スマート整流 IC が含まれ、実績あるコンバータソリューションを自由にレイアウトし、プロジェクトのニーズにお応えいただけます。
設計試作・評価用に、RECOM はご指定の仕様に基づいた組立済みディスクリートソリューションも提供しています。オンラインで標準部品の組み合わせをご指定いただくだけで、組立済み PCB ディスクリートソリューションが 20 営業日でご手元に届き、評価を開始いただけます。
そのため、スピードと簡便性を重視される場合はコンバータモジュールから導入されることをお勧めします。大量生産時の単価、または特殊な設計仕様を重視される場合はディスクリートソリューションをお選びください。
RECOM のディスクリートとモジュール式電源ソリューションが、両方のメリットを提供いたします。
次の電源ソリューションはぜひ
recom-power.com にてお探しください。