製品比較

RECOM の製品比較ツールは、複数の電源ソリューションを並べて評価できるため、部品選定作業を簡素化します。データシート同士を手作業で照合する手間を省き、設計に最適な技術的製品を数秒で見つけ出せます。

DC/DC コンバータ、AC/DC 電源、スイッチングレギュレータのいずれを比較する場合でも、本ツールは効率、電圧、実装面積といった重要な相違点を強調表示し、自信を持って適切なソリューションを選択できるよう支援します。

Add products from lists or by entering the part number:

よくある質問

同一カテゴリー内の製品(例:DC/DC コンバータ)同士を比較可能です。これにより、各パラメータに関する高精度な技術評価を行えます。
本ツールは実装面積とピンアウト情報を並べて表示するため、既存設計に対する「フォーム・フィット・ファンクション(外形 実装 機能互換)」の代替部品を簡単に探し出せます。