2023-1-19
这是一款紧凑型的隔离 DC/DC 转换器系列,支持 4:1 宽输入电压范围。欢迎收听节目,深入了解四款不同的 RxM 系列转换器。
播客文稿
Jeff: 欢迎收听 RECOM 电源技术播客!在这里,我们将探讨各类全新技术主题与产品动态。我是本期产品主持人Jeff Deutschman。从 0.25 W到 2kW功率范围,无论您的需求是面向工业场景、新型物联网设备,还是高端医疗级设备,RECOM 均可满足您的电源需求。
在本期节目中,我们将为大家介绍新款 DC/DC 转换器 ——RxM 系列。Peter,您能为我们讲讲这款产品的特点吗?
Peter: Hey Jeff, 这是款具有紧凑型封装的隔离 DC/DC 转换器,支持 4:1 宽输入电压范围。
Jeff: 非常好。那我们能提供哪些功率等级呢?
Peter: 这个系列的产品包含四款不同规格的 RxM 系列转换器,功率分别为 1 W、2 W、3 W和 5 W。产品型号按功率大小命名,1 W对应 R1M 型号、2 W对应 R2M 型号,以此类推。
Jeff: 可选的功率真不少!那它们支持的输入电压范围是多少呢?
Peter: 是的,这款转换器的 4:1 宽输入电压比可覆盖4.5–18 VDC、9–36 VDC 以及 18–75 VDC 这三个区间,可兼容该功率段下常见的标准输入电压与总线电压。
Jeff: 好的。所有 RxM 系列产品都是这个标准,对吗?
Peter: 是的,除了其中一款之外,其余全部适用。R5M 型号仅支持较高的输入电压范围,无法兼容 4.5–18 V 的输入电压。
Jeff: 好的,这点很重要。对了,你之前提到这些转换器体积十分紧凑,那它们的封装尺寸是多少呢?
Peter: 是的,所有 RxM 系列转换器均采用统一封装规格。器件的占位面积为 13.2×9.1 mm,高度为 10.2 mm。
Jeff: 哇,体积真小。对了,和我们其他同类产品比起来,这款的封装尺寸如何?
Peter: 问得好。我们拿它和常规的 5W 隔离 DC/DC 转换器来做个对比。老款产品采用的是 DIP24 封装,占位面积约为 32×20 mm。如此算来,R5M 型号的体积大约要小 5 倍。
Jeff: 哇,这可太亮眼了。而且这对于那些电路板空间紧张的客户来说,肯定能帮上大忙。这些转换器是怎么安装的呢?
Peter: 所有 RxM 系列转换器均为表面贴装模块,其中 R2M 型号额外提供通孔插装的可选方案。在此之前,我们的 1 W和 2 W模块在稳压型表面贴装产品领域的选择相对有限,因此本次的 RxM 系列无疑是一款出色的产品补充。
Jeff: 没错。这么小的封装尺寸,这些转换器的散热性能怎么样呢?
Peter: 实际上,散热表现非常好。全系列产品均可在 -40℃ 低温环境下启动,降额条件下,工作温度上限可突破 100℃。不同功率型号的降额启动温度有所差异,例如 1 W型号的降额启动温度为 90℃,5 W型号为 50℃,其余功率型号则介于两者之间。
Jeff: 这就说得通了。好的,我们最后来聊聊电磁兼容性(EMC) 以及各类保护功能吧。
Peter: 好的,我们来讲讲这部分。该系列产品需搭配少量外围器件,方可满足电磁兼容标准 EN-55032 的要求。我们在产品规格书中,针对全系列所有电压组合均推荐了标准 EMC 滤波器方案。
Jeff: 很不错。好的,电磁兼容这块的问题已经解决了,那产品具有哪些保护功能呢?
Peter: 全系列 RxM 转换器均标配持续短路保护功能,同时可耐受短时输入浪涌电压,且具备1.6kV每分钟的绝缘耐压等级。
Jeff: 好的。这款新品无疑是我们产品阵容的又一得力补充。Peter,一如既往,非常感谢您的分享。以上就是本期RECOM 电源技术播客的全部内容。欢迎收听下期节目,届时我们将深入探讨 RECOM 另一项产品技术亮点。如需样品申请或价格咨询,欢迎随时联系您所在区域的销售经理。我们的应用工程师团队随时待命,为您解答各类技术疑问、响应技术需求,您可发送邮件至邮箱 techsupportamericas@recom-power.com。祝您工作顺利!最后请牢记 ——RECOM,启动您的产品!