이 제품은 매우 컴팩트한 절연형 DC/DC 컨버터로, 4:1의 넓은 입력 전압 범위를 지원합니다. 네 가지 다른 RxM 컨버터 시리즈에 대해 자세히 알아보시려면 계속 들어주세요.
팟캐스트 대본
제프: RECOM의 파워풀 팟캐스트에 오신 것을 환영합니다. 새로운 주제와 제품에 대해 이야기하는 방송입니다. 저는 제품 모더레이터 제프 도이치먼입니다. 0.25W부터 2kW까지, 산업용 장비, 새로운 IoT 기기, 고급 의료급 장치 등 다양한 용도에 필요한 전원을 RECOM이 포괄적으로 지원합니다.
이번 에피소드에서는 새로운 DC/DC 컨버터인 RxM 시리즈에 대해 이야기하겠습니다. 피터님, 이 제품들에 대해 알려주실 수 있으시겠어요?
피터: 안녕하세요, 제프님. 이 제품들은 매우 컴팩트한 절연형 DC/DC 컨버터로, 4:1의 넓은 입력 전압 범위를 지원합니다.
제프: 정말 훌륭하네요. 제공되는 출력功率는 어떤 수준인가요?
피터: RxM 컨버터는 총 네 가지 시리즈로 구성될 예정입니다. 출력功率는 1W, 2W, 3W, 5W이며, 功率에 따라 제품명이 명명되어 1W는 R1M, 2W는 R2M 식으로 되어 있습니다.
제프: 다양하게 선택할 수 있네요. 지원하는 입력 전압은 어떤 범위인가요?
피터: 네, 4:1 입력 전압 범위로 4.5~18VDC, 9~36VDC, 18~75VDC를 커버합니다. 이를 통해 이功率급에서 일반적으로 볼 수 있는 표준 입력 전압 및 버스 전압에 모두 대응할 수 있습니다.
제프: 알겠습니다. 모든 RxM 시리즈가 이 입력 전압 범위를 지원하나요?
피터: 네, 하나를 제외하면 모두입니다. R5M(5W 모델)은 고입력 전압 범위에 제한되어 있으며, 4.5~18VDC 입력에는 지원하지 않습니다.
제프: 그 점 중요한 정보네요. 방금 "매우 컴팩트하다"고 말씀하셨어요. 풋프린트는 어떻게 되나요?
피터: 네, 모든 RxM 시리즈는 동일한 패키지를 채택하고 있습니다. 점유 면적은 13.2×9.1mm, 높이는 10.2mm입니다.
제프: 정말 작네요! 다른 유사 제품과 비교하면 어떻게 되나요?
피터: 좋은 질문이네요. 일반적인 5W 절연형 DC/DC 컨버터와 비교해 보겠습니다. 이전 세대 제품은 DIP24 패키지를 사용했으며, 풋프린트는 약 32×20mm입니다. 따라서 R5M은 약 5배 작은 크기라고 할 수 있습니다.
제프: 정말 인상적이네요. 기판 공간이 제한적인 고객들에게 정말 큰 도움이 될 겁니다. 실장 방식은 어떻게 되나요?
피터: RxM 시리즈는 모두 표면 실장형(SMD) 제품이며, R2M(2W 모델)은 스루홀형 옵션도 제공합니다. 이전의 1W 및 2W 제품은 조절 기능이 있는 SMD 타입이 다소 제한적이었는데, 본 제품은 훌륭한 추가 라인업이 될 것입니다.
제프: 그렇군요. 이렇게 작은 풋프린트인데, 방열 성능은 어떻게 보장되나요?
피터: 사실 매우 우수합니다. 모든 제품은 -40℃에서 기동이 가능하며, 출력 감률(derating)을 적용하면 100℃ 이상의 환경에서도 사용할 수 있습니다. 감률 시작 온도는 각功率 옵션마다 다르며, 예를 들어 1W 모델은 90℃에서 감률을 시작하고 5W 모델은 50℃에서 시작합니다. 다른功率 제품들은 이 사이의 온도에서 감률을 시작하도록 설계되었습니다.
제프: 이해하겠습니다. 마지막으로 EMC(전자기 적합성)와 보호 기능에 대해 이야기해 봅시다.
피터: 네, 좋습니다. 이 제품들은 EMC 요구 사항인 EN-55032를 준수하기 위해 몇 가지 추가 부품이 필요합니다. 시리즈 내 모든 전압 조합에 대해 데이터시트에 표준 EMC 필터를 권장하고 있습니다.
제프: 아주 좋네요. EMC는 충분히 대응하셨군요. 그럼 보호 기능은 어떻게 되나요?
피터: 모든 RxM 시리즈는 표준으로 연속 단락 보호 기능이 탑재되어 있습니다. 또한 단기간 입력 서지에 견딜 수 있으며, 1분 동안 1.6kV의 절연 등급을 가지고 있습니다.
제프: 알겠습니다. 포트폴리오에 훌륭한 제품이 추가되었네요. 피터님, 항상 감사합니다. 以上이 RECOM 파워풀 팟캐스트 이번 에피소드의 내용입니다. 다음에는 RECOM의 또 다른 주제에 대한 장점을 깊이 있게 다룰 것이니 꼭 들어주세요.샘플 요청이나 가격 정보는 해당 지역 영업 관리자에게 문의해 주세요. 응용 엔지니어들은 기술적 질문이나 요청에 대해 언제든지 기꺼이 지원해 드릴 준비가 되어 있습니다. 이메일은 techsupportamericas@recom-power.com 으로 보내주시면 됩니다.그럼 좋은 하루 보내시길 바랍니다. 항상 기억해 주세요. RECOM이 여러분의 제품에 동력을 불어넣어 줍니다!