幅わずか22mmで、24VDCシステム向け4チャンネル電子ヒューズを実現

RECOM RACPRO 4-channel e-Fuse modules for selective 24V circuit protection
RACPRO1-4SP-BS は、幅わずか 22mm に 4 系統の独立保護された 24VDC 出力を搭載。制御された起動機能とインテリジェントな過負荷管理機能を備え、産業用電源分配向けのコンパクトソリューションを実現します。

RECOM は RACPRO1-4SP-BS により、産業用 24VDC 電源分配向けコンパクトな 4 チャネル電子ヒューズ(e-Fuse)を RACPRO シリーズに追加しました。本ユニットの幅はわずか 22mm で、4 系統の独立保護出力を提供します。 型式は RACPRO1-4SP/24V/5A-BS(4×5A)と RACPRO1-4SP/24V/10A-BS(4×10A)の 2 種類をラインアップ。4 チャネルそれぞれに個別の過電流リミットが設定され、1 チャネルに故障が発生しても、他のチャネルに影響を与えません。

負荷の短期的なピーク電流に対して、RACPRO1-4SP-BS は 5 秒間の 150% パワーブースト機能を備え、150% を超える過負荷についても最大 100ms 耐えることで、不要な遮断を回避します。周囲温度 60℃まで定格出力を維持可能です。 出力電圧のスロープ起動、各チャネル 50ms 遅延のシーケンシャル起動により、大容量キャパシタンス負荷でも安全な起動をサポートします。

システム全体に過負荷が生じた場合、優先度の低いチャネルから順に遮断され、優先度の高い負荷をより長く稼働させ続けることが可能です。動作モードはヒックアップモードとトリップモードから選択できます。 過負荷が繰り返し発生する場合、スマートヒックアップモードは再起動試行の間隔を延長し、電子ヒューズおよび接続部品への電気的・熱的ストレスを低減します。

LED インジケーターにより各チャネルの負荷状態を表示し、各チャネルを個別にオン / オフ制御可能です。電流リミットはオフラインで設定できます。 システム監視用に DC-OK 信号とリモートリセット機能を搭載。プッシュインコネクタにより工具不要で配線できます。

RACPRO1-4SP-BS は産業・工場オートメーション、ビル・プロセスオートメーション、電源分配、工場内物流、インフラ、制御盤用途などに適しています。 本モジュールは IEC/EN/UL 62368-1 認証を取得、ヨーロッパ製で、3 年保証が付帯します。

RACPRO1-4SP-BS は、実際の用途で特に重要な機能をひとつにまとめています。それはコンパクトな設計、個別のチャンネル保護、そして簡単な取り扱いです。これにより、産業用途での 24VDC 負荷の保護をできるだけシンプルにすることが可能になります。" — RECOM プロダクトマネージャー Michael Peters
アプリケーション
  シリーズ
1 RECOM | RACPRO1-4SP/BS Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
Coming Soon
  • 4 channel e-Fuse with 4x5A or 4x10A
  • Safe start against highly capacitive loads up to 6mF/A
  • Smooth ramp up of output voltage
  • Overload priority channel protection