适配 24VDC 系统,宽度仅 22mm的4 通道电子断路器

RECOM RACPRO 4-channel e-Fuse modules for selective 24V circuit protection
RACPRO1-4SP-BS 配备 4 路独立保护的 24VDC 输出,整机宽度仅 22mm;同时集成可控启动与智能过载管理功能,是适用于工业配电领域的紧凑型解决方案。

借助 RACPRO1-4SP-BS,RECOM 为 RACPRO 产品系列新增一款紧凑型 4 通道电子断路器(e-Fuse),面向工业 24VDC 配电应用。该模块宽度仅 22 mm,提供 4 路带独立保护的输出。产品包含两个型号:RACPRO1-4SP/24V/5A-BS,四路输出均为 5A;RACPRO1-4SP/24V/10A-BS,四路输出均为 10A。四个通道各自拥有独立过流阈值,单通道发生故障时,不会影响其余通道正常工作。

RACPRO1-4SP-BS 针对短时负载峰值可提供 150% 功率提升,持续时间 5s;对于超过 150% 的过载,可承受最长 100ms,以此避免不必要的保护跳闸。环境温度最高 60℃时,可满功率输出。模块具备输出电压可控缓升功能,通道顺序启动,每通道延时 50ms,即便面对高容性负载,也可实现安全启动。

当整个系统发生过载时,各通道将按照反向优先级顺序依次关断,保障高优先级负载能够更长时间维持工作。用户可在打嗝模式(Hiccup)与跳闸模式(Tripping)之间进行选择。若出现反复过载,智能打嗝模式会延长重启尝试的间隔时间,降低电子断路器以及后端器件承受的电应力与热应力。

LED 指示灯可显示各通道负载状态,各通道支持独立通断。电流限值可在离线模式下配置。模块提供 DC-OK 信号与远程复位功能用于系统监控,推入式接线端子支持免工具接线。

RACPRO1-4SP-BS 适用于工业与工厂自动化、楼宇及过程自动化、配电、内部物流,以及基础设施和控制柜等应用场景。该产品通过 IEC/EN/UL 62368-1 认证,欧洲制造,并享有三年质量保证。

RECOM产品经理Michael Peters表示:“RACPRO1-4SP-BS集成了多项在实际应用中尤为重要的功能,包括紧凑设计、通道独立保护以及简便的操作,让我们能够把工业应用中24VDC负载的保护方案做得尽可能简单。”
应用
  系列
1 RECOM | RACPRO1-4SP/BS Series | AC/DC, DIN-Rail, 4 Channels Output
即将推出
  • 4 channel e-Fuse with 4x5A or 4x10A
  • Safe start against highly capacitive loads up to 6mF/A
  • Smooth ramp up of output voltage
  • Overload priority channel protection