DC/DCs mit breitem Eingang packen 30W in ein 1“x1" Gehäuse

RECOM REC30E-Z-Serie
Unsere neuen REC30E-Z DC/DCs bieten eine großartige Kombination aus Leistungsdichte, Leistung und geringen Kosten mit einer Nennleistung von 30W bei einer Gehäusegröße von nur 25,4 x 25,4 x 10mm. Es werden zwei breite Eingangsbereiche angeboten: 9-36V (50V Surge) und 18-75V (100V Surge), die eine große Vielfalt an Nennwerten und deren Toleranzen abdecken. Es sind vollständig geregelte Einzel- und Doppelausgänge verfügbar: 3,3V, 5V, 12V, 15V, 25V, +/-12V, und +/15VDC.

Dank des für RECOM typischen fortschrittlichen Schaltkreis- und Wärmedesigns erreichen die Produkte einen Spitzenwirkungsgrad von über 90%, sodass sie auch bei hohen Umgebungstemperaturen ohne Leistungsminderung betrieben werden können. Wenn Sie den Luftstrom oder die Last reduzieren, wird die Leistung durch die maximale Gehäusetemperatur von 105°C begrenzt. Die Effizienzkurven sind bis zu einer Last von etwa 20% weitgehend flach, sodass die Standby-Verluste gering sind und keine Mindestlast erforderlich ist. Eine Abschaltsteuerung sorgt dafür, dass die Geräte in einen Zustand mit geringer Verlustleistung versetzt werden. Ein +/-10%-Ausgangstrimm-Pin ist für Produkte mit Einzelausgang vorgesehen.

Die Isolationsleistung der REC30E-Z Serie beträgt 2kV/1min, die Module besitzen Sicherheitszertifikate nach IEC/EN 62368-1. Ohne externe Komponenten erfüllen die Bauteile Klasse A der EMV-Norm EN 55032, während die Grenzwerte der Klasse B mit einem einfachen zusätzlichen Filternetzwerk erreicht werden können. Die Zuverlässigkeit der Produkte dieser Serie liegt gemäß MIL-HDBK 217F, GB bei 25°C typischerweise bei über 500khrs.

Durch das robuste Metallgehäuse für Abschirmung kann eine hervorragende thermische Leistung angeboten werden, somit ist das Bauteil auch für den Einsatz in rauen Umgebungen des Verschmutzungsgrads 2 (PD2) geeignet.

In der Regel werden die Produkte in der Industrie eingesetzt, finden aber überall dort Verwendung, wo der Platz auf der Platine knapp ist und eine zuverlässige und hohe Leistung zu einem erschwinglichen Preis erforderlich ist.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | REC30E-Z Series | DC/DC, THT, 30 W
Fokus
  • 30W in a 1”x1” case
  • 4:1 wide input voltage range
  • 2kVDC/1min isolation
  • IEC/EN62638-1certified