입력 범위가 넓은 1"x1" 크기의 30W DC/DC

RECOM REC30E-Z 시리즈
새로운 REC30E-Z DC/DC는 전력 밀도가 높고 성능 및 가격이 모두 좋은 25.4 x 25.4 x 10mm 크기의 30W 컨버터입니다. 입력 전압 범위는 9-36V(50V 서지) 및 18-75V(100V 서지) 두가지이며 다양한 출력을 제공합니다. 출력 전압은 완전히 레귤레이션된 3.3V, 5V, 12V, 15V, 25V, +/-12V 및 +/15VDC 입니다.

RECOM의 진보된 홀마크 회로와 열 설계 기술을 갖춘 이 부품의 효율은 90% 이상이며 디레이팅 없이도 높은 주위 온도 조건에서 안정적으로 동작합니다. 최대 케이스 온도인 105°C 까지는 공냉 또는 디레이팅을 적용해서 사용할 수 있습니다. 효율 곡선은 대기전력 소모가 적도록 약 20%의 부하까지 거의 평평하며 최소 부하 조건이 필요하지 않습니다. 손실을 낮추기 위한 셧다운 제어가 제공되며 단일 출력 부품에는 +/-10% 출력 트림 핀이 제공됩니다.

REC30E-Z 시리즈의 절연 정격은 2kV/1분이며 IEC/EN 62368-1 안전 인증을 보유하고 있습니다. EMC 표준 EN 55032 클래스 A는 외부 구성 요소 없이 충족되며 간단한 필터 네트워크를 추가하면 클래스 B 를 달성할 수 있습니다. 부품의 신뢰성은 MIL-HDBK 217F, 25°C GB에 따라 일반적으로 500khrs 이상입니다.

스루핀 REC30E-Z 제품군은 차폐 및 우수한 열 성능을 위해 견고한 금속 케이스를 적용했으며, 공해 등급 2의 가혹한 환경에서 사용할 수 있도록 캡슐화되어 있습니다.

제품의 적용 분야는 일반적으로 산업 분야이지만 회로 공간이 제한되고 신뢰할 수 있으며 합리적인 가격과 고성능이 필요한 모든 제품에 사용할 수 있습니다.
  Series
1 RECOM | REC30E-Z Series | DC/DC, THT, 30 W
Focus
  • 30W in a 1”x1” case
  • 4:1 wide input voltage range
  • 2kVDC/1min isolation
  • IEC/EN62638-1certified