DC/DC-Wandler mit breitem Eingangsspannungsbereich liefert 10W in DIP24-Gehäuse

REC10K-RW-Serie von RECOM
Die neuen 10W DC/DC-Wandler von RECOM für die PCB vereinen Wert und Leistung.

Die kürzlich von RECOM auf den Markt gebrachte Serie REC10K-RW gekapselter DC/DC-Wandler verfügt über einen breiten Eingangsbereich von 4:1 (9-36VDC und 18-75VDC) und eine Auswahl an geregelten Einzel- und Doppelausgängen, die alle gängigen Anforderungen abdecken. Eine volle Leistung von 10W ist bis zu einer Umgebungstemperatur von mindestens 60°C verfügbar, bis hin zu 100°C. Ausgangstrimmung und EIN/AUS-Steuerungsfunktionen sind enthalten.

Die Isolation beträgt 4kVDC/1min (funktional) und die Bauteile sind zertifiziert gemäß IEC/EN/UL/CSA62368-1. Vollständiger Schutz gegen Eingangsunterspannung, Übertemperatur und Ausgangskurzschlüsse, Überstrom und Überspannung inklusive.

„Die umfassende Spezifikation dieser vielseitigen Baureihe, zusammen mit dem kleinen DIP24-Formfaktor, macht sie ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen, bei denen Platz Mangelware ist“, kommentiert Stanislav Suchovsky MSc., DC/DC Technischer Ingenieur von RECOM.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | REC10K-RW Series | DC/DC, THT
Fokus Neu
  • Industry standard 10W DIP24 package
  • Derates to 100°C ambient temperature
  • Wide 4:1 input
  • ON/OFF control pin, UVLO, SCP