RACM90-K AC/DCs mit 90W Nennleistung

RECOM RACM90-K-Serie
Die 90W-Versionen der beliebten und kosteneffizienten RACM 2“x4“ AC/DC-Serie sind jetzt mit einem breiten Eingangsbereich von 85-264VAC und einer Auswahl an streng geregelten Ausgängen einschließlich 12V, 15V, 24V, 36V und 48VDC erhältlich. Die Serie umfasst Sicherheitszertifizierungen nach dem medizinischen Standard IEC/EN/ANSI/AAMI ES 60601-1 für 2MOPP 'B' und 'BF' Anwendungen sowie IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60335-1 und IEC/EN 61558-1 für verstärkte Isolierung in Industrie, IT, Test- und Messtechnik und Haushalt, alle bis 4.000m Meereshöhe.

Die Produkte sind als Limited Power Source (LPS) klassifiziert und eignen sich für die Installation in Umgebungen der Überspannungsklasse 3 und der Überspannungskategorie OVC III. Die Emissionsgrenzwerte der EN 55032/35 'Klasse B' werden mit einer guten Marge eingehalten und der Wirkungsgrad ist hoch, je nach Variante typischerweise bis zu 90%, wobei dieser Wert auch bei geringer Last erhalten bleibt, um die Einhaltung der ErP-Normen zu ermöglichen. Der Leerlaufverlust liegt bei weniger als 200mW bei 230VAC.

Die Betriebstemperatur beträgt -40°C bis +90°C mit Leistungsreduzierung und die Teile sind als 2“x4“ Industriestandard-Open Card und mit einem optionalen Metallgehäuse erhältlich.

Die RACM90-K-Serie ist eine der Vielseitigsten auf dem Markt mit einer Kombination aus einem breiten elektrischen/umwelttechnischen Betriebsbereich und der Einhaltung von Normen, und das alles zu einem wettbewerbsfähigen Preis.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RACM90-K Series | AC/DC, Connector, 90W, Single Output
Fokus
  • Wide range input: 85-264VAC
  • Operating temperature from -40°C to +90°C
  • OVC III and LPS rated
  • 2MOPP medical certified, B and BF compliant