定格出力90WのAC/DC RACM90-K

RECOM RACM90-Kシリーズ
コストパフォーマンスに優れ好評のAC/DCシリーズの90Wバージョンが、AC85-264Vの広い入力範囲とDC12V、15V、24V、36V、48Vの厳しいレギュレーション出力で利用できるようになりました。このシリーズは、医療規格IEC/EN/ANSI/AAMI ES 60601-1の2 x MOPP 'B' および 'BF' アプリケーション、産業、IT、テストならびに測定、家庭用規格IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60335-1 および IEC/EN 61558-1における高度4000mまでの強化絶縁に関する安全認証を取得しています。

部品は制限電源(LPS)に分類され、サージクラス3および過電圧カテゴリーOVC IIIの環境での設置に適しています。EN 55032/35 'クラスB' のエミッション制限を余裕を持ってクリアしています。また、バリエーションによっては最大90%(代表値)と高効率で、この値は軽負荷まで維持され、ErP規格に準拠しています。無負荷時の消費電力は、AC230Vで200mW未満です。

動作温度は-40℃~+90℃(ディレーティング有り)で、部品は2インチx 4インチの業界標準のオープンカードと、オプションで金属製エンクロージャが用意されています。

RACM90-Kシリーズは、広い電気的/環境的動作範囲と標準準拠の組み合わせを持つ市場で最も汎用性の高い製品の1つであり、すべて競争力のある価格で提供されています。
アプリケーション
  Series
1 RECOM | RACM90-K Series | AC/DC, Connector, 90 W, Single Output
Focus
  • Wide range input: 85-264VAC
  • Operating temperature from -40°C to +90°C
  • OVC III and LPS rated
  • 2MOPP medical certified, B and BF compliant