RACM130E-K AC/DC liefert 130W

RACM130E-K-Serie
Als Erweiterung unseres AC/DC-Sortiments ist die kostengünstige RACM130E-K-Serie mit einem Footprint von 2“x4“ jetzt mit einer Spitzenausgangsleistung von 130W aus einem breiten Eingangsspektrum von 85-264VAC erhältlich.

Die streng regulierten Einzelausgänge sind für 12V, 15V, 24V, 36V und 48VDC verfügbar. Zu den Sicherheitszertifizierungen gehören 2MOPP/250VAC medical für 'B'- oder 'BF'-Anwendungen nach IEC/EN/ANSI/AAMI ES 60601-1 sowie IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60335-1 und IEC/EN 61558-1 für Industrie-, Test- und Messgeräte, IT- und Haushaltsanwendungen, alle bis 4.000m Meereshöhe. Eine Integrierte doppelte Eingangssicherung ist ebenfalls enthalten. Die EMV-Grenzwerte der EN 55032/35 'Klasse B' werden mit einer guten Marge eingehalten und die Produkte sind für die Installation in Umgebungen der Überspannungsklasse 3 und der Überspannungskategorie OVC III geeignet

Der Wirkungsgrad von 90%, je nach Variante, ist besonders hoch und wird bis zu niedrigen Lasten beibehalten, um die ErP-Konformität zu gewährleisten, während die Leerlaufverluste weniger als 200mW bei 230VAC betragen. Der Betriebstemperaturbereich beträgt -40°C bis +90°C mit Derating.

Die RACM130E-K Serie ist als Open Card mit einem Footprint von 2“x4“ und mit einem optionalen Metallgehäuse erhältlich und eignet sich für eine Vielzahl von kostensensitiven Anwendungen, bei denen eine hohe Leistung erforderlich ist.
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | RACM130E-K Series | AC/DC, Connector, 130W, Single Output
Fokus
  • Wide range input: 85-264VAC
  • 130W peak power
  • OVC III rating
  • 2MOPP medical certified, B and BF ready