130W出力のRACM130E-K AC/DC

RACM130E-Kシリーズ
RECOMは2"x4"のフットプリントでコストパフォーマンスに優れたRACM130E-KシリーズによりAC/DC製品群を拡大しました。

入力はAC85-264Vと幅広く、130Wピーク出力が利用可能になりました。出力は単一のDC12V、15V、24V、36V、48Vで、厳しくレギュレーションされています。安全認証は、高度4000mまでの産業、試験・計測、IT、家庭用のIEC/EN 62368-1, IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-1、ならびにBまたはBFアプリケーション用の医療向け2 x MOPP/AC250Vに対応しています。また、オンボードデュアルインプットヒューズを備えています。EN 55032/35「クラスB」EMCエミッション制限を余裕を持って満たし、サージクラス3および過電圧カテゴリOVC III環境での設置に適しています。

効率は90%(代表値)と特に高く、ErP準拠のため低負荷まで維持され、無負荷時の損失電力はAC230Vで200mW以下です。動作温度範囲は-40℃~+90℃(ディレーティングあり)となっています。

RACM130E-Kシリーズは、2”x4”フットプリントのオープンカードと、オプションで金属製エンクロージャが用意されており、厳しいスペックが要求されるコスト重視のさまざまなアプリケーションに適しています。
アプリケーション
  シリーズ
1 RECOM | RACM130E-K Series | AC/DC, Connector, 130W, Single Output
Focus
  • Wide range input: 85-264VAC
  • 130W peak power
  • OVC III rating
  • 2MOPP medical certified, B and BF ready