Hocheffizienter Schaltregler jetzt auch in 12-V-Ausführung erhältlich

R-78E-1.0
RECOM hat seine hocheffiziente und wirtschaftliche R-78E Schaltreglerserie um eine 12-V-Option erweitert, die mit den TO-220 Linearreglern kompatibel ist.

RECOM war eines der ersten Unternehmen der Branche, das mit seiner 78er-Serie hocheffiziente Schaltreglermodulehocheffiziente Schaltreglermodule als Alternative zum TO-220 Linearregler im Gehäuse einführte. Mit den Jahren wurde die R-78 Serie zur sparsamen R-78E Version für kostensensible Anwendungen weiterentwickelt. Die R-78E Serie ist ein zuverlässiger und erschwinglicher Schaltregler ohne Kompromisse bei der Leistung. Bei einer Effizienz von 91% sind die Bauteile mit 3,3V-, 5V- und ab sofort auch mit 12V-Ausgängen erhältlich, die für ihren Nennausgangsstrom von 1A Dauer-/2A Spitzenstrom bis 60°C Umgebungstemperatur keine zusätzlichen Kühlkörper benötigen und bei 85°C 0,6A liefern. Der Eingangsbereich beträgt bei allen Bauteilen bis zu 28V.

Die R-78E Serie hat etwa 30% geringere Verluste als die Schaltregler anderer Hersteller. Sie zeichnet sich durch einen kühleren Lauf und hohe Zuverlässigkeit aus und ist mit einem „Pulse-Skipping“-Modus ausgestattet, der eine hohe Effizienz bis hinunter zu geringen Lasten gewährleistet. Die Bauteile haben außerdem ein deutlich geringeres leitungsgebundenes und abgestrahltes Rauschen als andere Produkte auf dem Markt, sodass zur Einhaltung der Emissionsgrenzwerte nach EN 55032 Klasse A oder B nur ein kleiner LC-Eingangsfilter benötigt wird. Die Gesamtgröße der R-78E Serie beträgt 11,6 x 8,5 x 10,4mm (L x B x H).

Die Schutzfunktionen sind umfassend, mit zyklusweiser Strombegrenzung, Kurzschluss, Überspannungsbegrenzung am Ausgang und automatischem Soft-Start zur Reduzierung des Einschaltstroms.

Steve Roberts, Development Manager von RECOM, sagt: „Der weite Eingangsspannungsbereich dieser Bauteile macht sie ideal für kostensensible 24-V-Industriebus- und 12-V-Batterieanwendungen. Die hohe Spitzenausgangsstromfähigkeit ist bei der Versorgung von Relais, Sensoren, IoT-Übertragungsgeräten, Audiogeräten und vielem mehr von Vorteil.”
Anwendungen
  Serie
1 RECOM | R-78E-1.0 Series | DC/DC, THT, Single Output
  • Efficiency up to 91%, no need for heatsinks
  • Pin-out compatible with LM78XX linears
  • Low profile (L*W*H=11.6*8.5*10.4mm)
  • Wide input range (7V - 28V)